- Wide range of spare and wear parts
- Suction plates, measuring devices
Vacuüm heftoestellen VacuMaster Eco
Horizontale verwerking van gladde en luchtdichte werkstukken
Ergonomische en schadevrije handling van grote ladingen door slechts één operator
Hoge werk- en procesveiligheid dankzij vacuümreservoir en hoorbaar waarschuwingssignaal
De onafhankelijkheid van een energiebron zorgt voor flexibel en/of mobiel gebruik op meerdere locaties
Lage bedrijfskosten dankzij de werking zonder externe energiebron
Rendeert een grijpersysteem van Schmalz? Ontdek het in slechts een paar klikken!
Wilt u weten of investeren in een grijpersysteem voor u echt loont? Onze gratis online afschrijvingscalculator geeft u in een mum van tijd een duidelijk antwoord - snel, eenvoudig en volledig vrijblijvend. Een paar klikken volstaan en u ziet meteen wanneer uw investering het gewenste economische succes oplevert.
Begin nu - en ontdek nieuwe manieren om het rendement te verhogen en de kosten te verlagen!

Ontwerp

- Basismodule met kettingtakel (1) voor vacuümopwekking zonder externe energiebron
- Ergonomische bedieningshendel (2) voor besturing van de hefunit
- Configureer- en aanpasbaar traversesysteem bestaande uit een aluminium hoofdtraverse en meerdere stalen dwarstraverses
- Aan het werkstuk aangepaste zuigplaathouders (5) en zuigplaten (6)
- Aparte bedieningshendel (7) voor het heffen en laten zakken van de last met een aangesloten takel, bijv. een kettingtakel (niet bij de levering inbegrepen)
Technische gegevens
| Type | Max. tilvermogen* [kg] | Min. afmeting werkstuk [mm] | Max. afmeting werkstuk [mm] | Aantal zuignappen |
|---|---|---|---|---|
| Eco 75 | 75 | 220 x 220 | 1,000 x 1,000 | 1 |
| Eco 250 | 250 | 360 x 360 | 3,000 x 2,000 | 1, 2, 4, 6, 8 |
| Eco 500 | 500 | 480 x 480 | 4,000 x 2,000 | 1, 2, 4, 6, 8 |
| Eco 750 | 750 | 900 x 620 | 4.000 x 2.000 | 4, 6, 8 |
| Eco 1000 | 1,000 | 630 x 630 | 4,000 x 2,000 | 1, 4, 8 |
* Het aanbevolen minimale gewicht van werkstukken is 10% van het tilvermogen.
| Type | Lengte L [mm] | Breedte B [mm] | Totale hoogte H [mm] | Bedieningshendel handle L1 [mm] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Eco 75 | 210 | 210 | 368 - 382 | - | 8 |
| Eco 250 | 800 - 2,400 | 400 - 1,500 | 450 - 825 | 400 - 1,100 | 33 - 59 |
| Eco 500 | 800 - 3,200 | 400 - 1,500 | 605 - 1,130 | 500 - 1,200 | 93 - 141 |
| Eco 750 | 800 - 3,200 | 400 - 1,500 | 735 - 1,130 | 500 - 1,200 | 132 - 141 |
| Eco 1000 | 800 - 4,000 | 1,150 | 730 - 1,210 | 500 - 1,200 | 138 - 309 |
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.
.jpg)