- Large gamme de pièces de rechange et d'usure
- Ventouses plates, dispositifs de mesure
Palonniers à ventouses VacuMaster Eco
Manipulation horizontale de pièces lisses et étanches
Manipulation ergonomique et sans dommage, d'une large gamme de charges, par un seul opérateur
Travailler en sécurité et en confiance grâce au réservoir de vide et à l'alarme sonore
Son indépendance énergétique permet une utilisation flexible sur plusieurs sites ou une utilisation mobile.
Réduction des coûts d'exploitation grâce au fonctionnement sans source d'énergie externe
Un système d'aide d'à la manutention de Schmalz est-il rentable ? Découvrez-le en quelques clics !
Vous souhaitez savoir si l'investissement dans un système d'aide à la manutention est vraiment rentable pour vous ? Notre calculateur d'amortissement gratuit en ligne vous donnera une réponse claire en un rien de temps - rapide, simple et totalement sans engagement. Quelques clics suffisent et vous verrez instantanément à quel moment votre investissement vous apportera le succès économique escompté.
Commencez dès maintenant - et découvrez de nouvelles façons d'accroître le rendement et de réduire les coûts !

Composition

- Module essentiel (1) avec cylindre de levage pour la génération du vide sans source d'énergie externe
- Poignée de commande ergonomique (2) pour la manipulation de l'appareil de levage
- Système de poutres pouvant être configuré et ajusté, composé d'une poutre principale (3) et de plusieurs poutres transversales (4).
- Support de ventouse (5) et ventouses plates (6) ajustées à la pièce
- Poignée de commande séparée (7) pour le levage et la descente de la charge avec un palan raccordé, par exemple un palan à chaîne (non compris dans la livraison).
Données techniques
Type | Charge max.* [kg] | Format de pièce min. [mm] | Format de pièce max. [mm] | Nombre de plaques ventouses |
---|---|---|---|---|
Eco 75 | 75 | 220 x 220 | 1.000 x 1.000 | 1 |
Eco 250 | 250 | 360 x 360 | 3.000 x 2.000 | 1, 2, 4, 6, 8 |
Eco 500 | 500 | 480 x 480 | 4.000 x 2.000 | 1, 2, 4, 6, 8 |
Eco 750 | 750 | 900 x 620 | 4.000 x 2.000 | 4, 6, 8 |
Eco 1000 | 1.000 | 630 x 630 | 4.000 x 2.000 | 1, 4, 8 |
*Le poids minimal recommandé de pièces s'élève à 10 % de la charge maximale.
Type | Longueur L [mm] | Largeur B [mm] | Encombrement en hauteur H [mm] | Guidon de commande L1 [mm] | Poids propre [kg] |
---|---|---|---|---|---|
Eco 75 | 210 | 210 | 368 - 382 | - | 8 |
Eco 250 | 800 - 2.400 | 400 - 1.500 | 450 - 825 | 400 - 1.100 | 33 - 59 |
Eco 500 | 800 - 3.200 | 400 - 1.500 | 605 - 1.130 | 500 - 1.200 | 93 - 141 |
Eco 750 | 800 - 3.200 | 400 - 1.500 | 735 - 1.130 | 500 - 1.200 | 132 - 141 |
Eco 1000 | 800 - 4.000 | 1.150 | 730 - 1.210 | 500 - 1.200 | 138 - 309 |
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.