- Wide range of spare and wear parts
- Suction plates, measuring devices
Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Eco
Poziome przenoszenie gładkich i hermetycznych elementów roboczych
Ergonomiczne i nie powodujące uszkodzeń przenoszenie dużych ładunków przez tylko jednego operatora
Wysokie bezpieczeństwo pracy i procesu dzięki zastosowaniu zbiornika próżniowego i akustycznego urządzenia ostrzegawczego
Elastyczne użytkowanie w różnych miejscach lub mobilne dzięki niezależności energetycznej
Niskie koszty eksploatacji dzięki pracy bez zewnętrznego źródła energii
Czy system przenoszenia firmy Schmalz się opłaca? Dowiedz się za pomocą kilku kliknięć!
Chcesz wiedzieć, czy inwestycja w system przenoszenia naprawdę Ci się opłaca? Nasz darmowy kalkulator amortyzacji online da ci jasną odpowiedź w mgnieniu oka - szybko, prosto i całkowicie niewiążąco. Wystarczy kilka kliknięć, a natychmiast przekonasz się, kiedy Twoja inwestycja przyniesie pożądany sukces ekonomiczny.
Zacznij już teraz - i odkryj nowe sposoby na zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów!

Projekt

- Moduł podstawowy (1) z siłownikiem podnoszącym do wytwarzania podciśnienia bez zewnętrznego źródła energii
- Ergonomiczny uchwyt obsługi (2) do sterowania urządzeniem podnoszącym
- Configurable and adjustable beam system consisting of one aluminum main beam (3) and several steel cross beams (4)
- Uchwyt przyssawki (5) i płyty ssące (6) dostosowane do obrabianego przedmiotu
- Oddzielny element sterujący (7) do podnoszenia i opuszczania ładunku za pomocą podłączonego wciągnika, np. wciągnika łańcuchowego (nie wchodzi w zakres dostawy)
Dane techniczne
| Typ | Maks. udźwig * [kg] | Min. format detalu [mm] | Maks. format detalu [mm] | Liczba płyt ssących |
|---|---|---|---|---|
| Eco 75 | 75 | 220 x 220 | 1,000 x 1,000 | 1 |
| Eco 250 | 250 | 360 x 360 | 3,000 x 2,000 | 1, 2, 4, 6, 8 |
| Eco 500 | 500 | 480 x 480 | 4,000 x 2,000 | 1, 2, 4, 6, 8 |
| Eco 750 | 750 | 900 x 620 | 4.000 x 2.000 | 4, 6, 8 |
| Eco 1000 | 1,000 | 630 x 630 | 4,000 x 2,000 | 1, 4, 8 |
* Zalecana minimalna waga detalu wynosi 10% udźwigu.
| Typ | Długość L [mm] | Szerokość B [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | Uchwyt operatorski L1 [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Eco 75 | 210 | 210 | 368 - 382 | - | 8 |
| Eco 250 | 800 - 2,400 | 400 - 1,500 | 450 - 825 | 400 - 1,100 | 33 - 59 |
| Eco 500 | 800 - 3,200 | 400 - 1,500 | 605 - 1,130 | 500 - 1,200 | 93 - 141 |
| Eco 750 | 800 - 3,200 | 400 - 1,500 | 735 - 1,130 | 500 - 1,200 | 132 - 141 |
| Eco 1000 | 800 - 4,000 | 1,150 | 730 - 1,210 | 500 - 1,200 | 138 - 309 |
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.
.jpg)