Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Podnośnik podciśnieniowy VacuMaster Eco jako niezależne energetycznie rozwiązanie do transportu płyt aluminiowych i metalowych

Aby przetworzyć płyty aluminiowe o wadze 250 kg na maszynie sterowanej numerycznie, załadunek musiał być wykonywany ręcznie. Wymagało to zatrudnienia co najmniej dwóch pracowników. Aby odciążyć tych pracowników, a także ze względów bezpieczeństwa, chciano dokonać zmian w tym miejscu.

Dzięki podciśnieniowemu urządzeniu podnoszącemu VacuMaster Eco znaleziono optymalne rozwiązanie umożliwiające podnoszenie płyt aluminiowych i metalowych w poziomie i ustawianie ich w kierunku maszyny do obróbki CNC. Zaletą urządzenia podnoszącego VacuMaster Eco jest jego niezależność od energii zewnętrznej. Dlatego też ten podnośnik jest szczególnie elastyczny w użyciu. Urządzenie do tkanin zasilane bateryjnie z funkcją testu baterii zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. W tym przypadku podciśnieniowe urządzenie podnoszące jest przeznaczone do podnoszenia ładunków o masie do 250 kg i może być obsługiwane przez jedną osobę. Uzyskane w ten sposób oszczędności personalne rzędu 50% są szczególnie inspirujące i zapewniają bardzo wysoki poziom satysfakcji.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.