Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Light jako elastyczny pomocnik do podnoszenia rur kwadratowych

Podczas wstępnego montażu maszyn rolniczych stalowe rury kwadratowe muszą być przenoszone z palety do obszaru montażu. W tym celu potrzebne było elastyczne urządzenie podnoszące, które dzięki prostej instalacji może być używane w kilku miejscach jednocześnie.

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Light umożliwia szybkie uruchomienie dzięki prostej instalacji na suwnicy. Do uruchomienia wymagane jest tylko sprężone powietrze. Aby szybko i łatwo przemieszczać rury kwadratowe, podciśnieniowe urządzenie podnoszące jest wyposażone w płytę ssącą SPU o średnicy 250 mm. W ten sposób zagwarantowana jest niemęcząca i ergonomiczna praca przy obciążeniu do 100 kg, podczas gdy przedstawione tu rury kwadratowe ważą zaledwie od 25 do 40 kg.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.