Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Basic do ergonomicznego załadunku laserowego centrum obróbczego

W celu przetworzenia poszczególne płyty metalowe muszą zostać umieszczone w maszynach. Ponieważ płyty metalowe są bardzo duże, ciężkie i nieporęczne, praca ta wymagała zatrudnienia kilku pracowników. Aby zwiększyć efektywność procesu pracy i zaoszczędzić na personelu, należało znaleźć rozwiązanie. Umożliwiły to podciśnieniowe urządzenia podnoszące firmy Schmalz.

Zastosowane tutaj podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Basic firmy Schmalz jest przeznaczone do podnoszenia ładunków o masie do 500 kg. Funkcja podciśnieniowego urządzenia podnoszącego, które umożliwia łatwe przemieszczanie belki poprzecznej bez zarysowań, pozwala na jej indywidualne dopasowanie do każdego rozmiaru blachy. Dostępne są różne płyty ssące, które można dostosować do dowolnej struktury i rozmiaru obrabianego elementu. Kolumnowy żuraw obrotowy SK firmy Schmalz zapewnia dużą elastyczność dzięki udźwigowi 650 kg, umożliwia wykonywanie prac przez jedną osobę oraz stanowi uzupełnienie systemu transportu bliskiego.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.