Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Podnośnik podciśnieniowy VacuMaster do przenoszenia i obrotu słupów reklamowych

Produkcja pylonów reklamowych o różnych kształtach i rozmiarach wymaga zazwyczaj przeprowadzenia skomplikowanego procesu, który obejmuje między innymi toczenie elementów. Pylony reklamowe wykonane z aluminium lub blachy są tworzone z kilku pojedynczych części, które są łączone w kwadrat. Późniejszy proces montażu tylnej ściany był bardzo pracochłonny i wymagał zatrudnienia co najmniej dwóch do czterech pracowników, którzy musieli obracać kwadratowy pylon o 180°. Jest to jedyny sposób, aby wyposażyć tylną ścianę w niezbędną elektronikę.

W celu odciążenia pracowników i zapewnienia im oszczędności zakupiono podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Box. Urządzenie to nadaje się do toczenia bez końca aluminium, a w tym przypadku do toczenia kwadratowych słupów reklamowych. Wymiary 2500 x 2500 mm wymagają teraz tylko dwóch pracowników. Ramiona chwytaka urządzenia podnoszącego można łatwo i płynnie regulować, a także bez wysiłku obracać i bez końca obracać słupy o masie 120 kg. Od czasu uruchomienia podciśnieniowego urządzenia podnoszącego VacuMaster Box nieobecności pracowników spowodowane chorobą należą już do przeszłości, co zapewnia pełne zadowolenie pracowników i firmy.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.