Elevadores por vacío VacuMaster
- Para mover cargas pesadas hasta varias toneladas de forma ergonómica y segura
- Módulos básicos, elementos de manejo, raíl de carga y placas de ventosa configurable
- Levantar o bajar la carga por medio de polipasto
La producción de pilones publicitarios cuadrados de las más diversas formas y tamaños suele exigir un complicado proceso que incluye entre otras cosas la rotación de las piezas. Los pilones publicitarios de aluminio o chapa se componen de varias piezas individuales que se unen para formar un cuadrado. El proceso de siguiente de montaje de la pared posterior era antes muy fatigoso y exigía un mínimo de dos a cuatro empleados para rotar 180° el pilón cuadrado. Sólo así se puede equipar la pared posterior con la electrónica necesaria.
El aparato elevador por vacío VacuMaster Box se creó para aliviar el trabajo y reducir la ocupación del personal. Este aparato elevador es adecuado para el giro sin fin de cajas de aluminio o, como aquí, para girar pilones publicitarios cuadrados. Las dimensiones de 2.500 x 2.500 mm requieren sólo en trabajo de dos operarios. Los brazos de agarre se ajustan fácilmente y sin etapas y pueden voltear y girar sin fin estos pilones de 120 kg de peso sin esfuerzo. El aparato elevador por vacío VacuMaster Box tiene contenta a toda la empresa.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.