Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Palonnier à ventouse VacuMaster Box pour retourner des pylônes publicitaires de forme carrée

La production de pylônes publicitaires carrés de tailles et de formes les plus diverses requiert en général un procédé fastidieux, durant lequel il est entre autres nécessaire de faire pivoter les pièces. Les pylônes publicitaires en aluminium ou en tôle sont fabriqués à partir de plusieurs pièces individuelles qui sont assemblées pour former un carré. Le procédé ultérieur de montage de la paroi arrière était autrefois très pénible et devait être réalisé par au moins deux à quatre collaborateurs, lesquels devaient retourner le pylône à 180°. C'était là le seul moyen d'équiper la paroi arrière des composants électroniques nécessaires.

Le palonnier à ventouse VacuMaster Box a été installé pour faciliter le travail et réduire le nombre d'employés. Ce palonnier convient pour le retournement sans fin de caisses en aluminium ou pour le retournement des pylônes publicitaires de forme carrée. Les dimensions de 2 500 x 2 500 mm ne nécessitent que deux employés. Les bras préhenseurs peuvent être réglés aisément et en continu et peuvent retourner facilement les pylônes d'un poids de 120 kg et les tourner sans fin. La société est entièrement satisfaite du palonnier VacuMaster Box.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.