Vakuum-Hebegeräte
- Lasten mit mehreren Tonnen ergonomisch und sicher bewegen
- Basismodul, Bedienelement, Lasttraversen und Saugplatten konfigurierbar
- Heben und Senken der Last mittels Kettenzug
Die Produktion verschiedenster Formen und Größen quadratischer Werbepylonen erfordert meist einen aufwendigen Prozess, der unter anderem auch ein Drehen der Werkstücke erfordert. Die Werbepylone aus Alu- oder Blechmaterialien entstehen aus mehreren Einzelteilen, die zu einem Quadrat zusammengesetzt werden. Der anschließende Prozess zum Montieren der Rückwand war früher sehr mühsam und erforderte mindestens zwei bis vier Mitarbeiter, welche den quadratischen Pylon um 180° wenden mussten. Nur so kann die Rückwand mit der notwendigen Elektronik ausgestattet werden.
Zur Entlastung und Personaleinsparung wurde das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Box angeschafft. Dieses Gerät eignet sich zum endlosen Drehen von Aluminium, bzw. hier zum Wenden von quadratischen Werbepylonen. Die Aufmaße von 2.500 x 2.500 mm erfordern heute nur noch zwei Mitarbeiter. Die Greifarme des Hebegerätes lassen sich einfach und stufenlos verstellen und können die Pylone mit Gewichten von 120 kg mühelos wenden und endlos drehen. Die krankheitsbedingten Ausfälle der Mitarbeiter gehören seit Inbetriebnahme des Vakuum-Hebegerätes VacuMaster Box der Vergangenheit an und sorgen für die vollste Zufriedenheit der Mitarbeiter und des Unternehmens.
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.