Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Appareil de levage VacuMaster Basic pour le chargement ergonomique d'un centre d'usinage laser

Dans le cadre de l'usinage, les différentes plaques métalliques doivent être placer sur la machine. Les plaques métalliques étant très grandes, lourdes et peu maniables, il fallait plusieurs collaborateurs pour réaliser cette tâche. L'entreprise était à la recherche d'une solution permettant de rendre le processus de travail plus efficace tout en nécessitant moins de main-d'œuvre. Les appareils de levage par le vide de Schmalz apportèrent la solution.

L'appareil de levage VacuMaster Basic de Schmalz a été conçu pour des charges jusqu'à 500 kg. La possibilité de faire glisser l'appareil de levage de manière simple et sans rayures sur la traverse transversale permet d'adapter le dispositif à des plaques métalliques de toutes les tailles. Plusieurs plaques à ventouses différentes sont disponibles pour l'adaptation à des pièces de toutes structures et tailles. La potence sur colonne SK de Schmalz, d'une charge maximale de 650 kg, complète le système de manipulation ; elle garantit une grande flexibilité et permet à un seul opérateur de réaliser toutes les tâches.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.