Schmalz

Manuelle Handhabung • Metall / Blech • Blechtafeln • Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Basic

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zum ergonomischen Beladen eines Laser Bearbeitungszentrums

Für die Verarbeitung müssen die einzelnen Metallplatten auf die Maschinen gelegt werden. Da die Metallplatten sehr groß, schwer und unhandlich sind, erforderte diese Arbeit mehrere Mitarbeiter. Um den Arbeitsprozess effektiver und personalsparender zu gestalten, musste eine Lösung gefunden werden. Diese boten die Vakuum-Hebegeräte von Schmalz.

Das hier eingesetzte Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic von Schmalz ist für Traglasten bis 500 kg ausgelegt. Die Funktion des Vakuum-Hebegerätes, die Quertraverse einfach und verkratzungsfrei verschieben zu können, ermöglicht die individuelle Anpassung an jede Metallplattengröße. Zur Anpassung an jede Werkstückstruktur und –größe stehen verschiedene Saugplatten zur Verfügung. Der Säulenschwenkkran SK von Schmalz bietet mit seiner Traglast von 650 kg hohe Flexibilität, ermöglicht die Arbeitserfüllung durch nur eine Person und rundet das Handhabungssystem komplett ab.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb