Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Vacuum Lifting Device VacuMaster Basic for Ergonomic Loading of a Laser Machining Center

For the processing, various metall sheets have to be placed on the machine. Since the metal sheets are very heavy and cumbersome, several employees are necessary for moving. To make the working process more efficient and ergonomic, a solution needed to be found. This was done by a vacuum lifting device from Schmalz.

The vacuum lifting device VacuMaster Basic from Schmalz is designed for loads of up to 500 kg. The feature of the lifting device to simply move the crossbeam, enables individual adjustment to every workpiece format. For adjusting to every workpiece structure and surface, several, different suction cups are available. The column-mounted slewing crane SK from Schmalz offers high flexibility, enables to fulfill the working process by only one employee and completes the handling system due to the load up to 650 kg.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.