Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Vacuum lifting device VacuMaster Basic for loading and unloading a TRUMPF laser processing center

The high machine hour rates of the laser processing center make efficient loading and unloading essential. The ergonomics of the manual processes involved also have to be taken into account. In cooperation with TRUMPF, Schmalz offers a special loading unit for the TRUMPF 1030, which consists of a vacuum lifting device with a chain hoist and a column-mounted slewing crane.

The vacuum lifting device VacuMaster Basic is ideal for handling sheet metal. The lifting device is equipped with eight suction plates. These hold the workpiece gently without leaving any marks. A crossbeam allows the suction plates to be adjusted to the size of the workpiece. The operator handle enables operators to work ergonomically. A warning device warns users with an acoustic signal when the vacuum is too low or in the case of a power failure. This ensures maximum safety throughout the entire handling process. The lifting device’s extreme durability ensures a long service life. The column-mounted slewing crane is mounted directly on the TRUMPF laser processing center. This ensures simple loading and unloading of the processing center. The use of the vacuum lifting device and the column-mounted slewing crane led to productive and ergonomic loading and unloading processes.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.