Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Vacuum Lifting Device VacuMaster Comfort can Rotate Metal Sheets by 90 Degrees

Logistical processes are also becoming more and more important for the modern metal construction industry. Loading and unloading a CNC machine tool to bend metal sheets requires that hundreds of sheet metal plates are transported each day. Loading can be done horizontally, but unloading must be performed using a stationary storage cart. In order to make this work easier for the employees and give priority to their health, the company decided to purchase a vacuum lifting device from Schmalz.

The lifting device VacuMaster Comfort is ideally suited to handle this logistical process. Its high-end features make it convenient to use and allow for fast operation. The vacuum lifting device VacuMaster Comfort has a 700-mm-long operator handle with integrated push-button control. This allows the work to be performed ergonomically by one person, while ensuring a safe distance to the metal sheets. The lifting device has an additional pushbutton at the control, which allows swiveling the sheet metal horizontally by 90°. The handling system is combined with an SRA aluminum crane system, providing a huge working area measuring 13,000 mm x 6,000 mm (length x width). The aluminum crane system as well as the lifting device were designed for swiveling loads weighing up to 175 kg.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.