Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort per la rotazione di 90° di lastre metalliche

Le procedure logistiche diventano sempre più importanti anche per le moderne costruzioni in metallo. Per il carico e lo scarico di una macchina di lavorazione a CNC per la piegatura di lamiere, ogni giorno devono essere trasportate centinaia di lamiere. Il carico può avvenire in orizzontale, mentre lo scarico avviene su un carrello del magazzino verticale. Per semplificare questo lavoro ai dipendenti e mettere in primo piano la loro salute, si è deciso di acquistare un dispositivo di sollevamento a vuoto della ditta Schmalz.

L'apparecchio ideale per questo procedimento logistico è il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort che, grazie alla sua dotazione innovativa, consente un lavoro rapido con un comando confortevole. Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort è provvisto di una staffa di comando lunga 700 mm con comando integrato mediante pulsante che consente il lavoro ergonomico da parte di un solo operatore, mantenendo contemporaneamente la distanza dalle lamiere. Il sollevatore possiede un pulsante supplementare sulla centralina che consente la rotazione orizzontale di 90°. Il sistema di movimentazione è combinato con un impianto gru in alluminio SRA con una grandissima superficie di lavoro di 13.000 mm x 6.000 mm (lunghezza x larghezza). Sia l'impianto gru in alluminio, sia il sollevatore sono dimensionati per una rotazione fino a 175 kg.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.

TUTTO DISPONIBILE: risparmio di tempo grazie alla massima disponibilità globale
Disponibile in tutto il mondo. Affidabile a lungo termine: Avete bisogno di soluzioni, non di tempi di attesa.

TUTTO PRONTO: Semplicità nel design del sistema
Si combinano facilmente. I componenti sono perfettamente abbinati e offrono piena compatibilità.

TUTTO CHIARO: Massimo rendimento in termini di costi
Piena funzione. Prezzo interessante: Ideale per applicazioni standard con chiare esigenze.

Ulteriori esperienze sulla gamma di prodotti preferiti Schmalz Select