Schmalz

Manipulation manuelle • Métal / Tôle • Plaques de tôle • Palonniers à ventouses VacuMaster Comfort

Le palonnier à ventouse VacuMaster Comfort permet de faire pivoter les tôles à 90°

Les procédés logistiques gagnent aussi en importance dans l'industrie moderne de la construction métallique. Chaque jour, des centaines de tôles doivent être transportées en vue du chargement et du déchargement d'une machine d'usinage CNC utilisée pour plier des plaques de tôle. Le chargement peut être réalisé horizontalement, tandis que le déchargement est effectué sur un chariot de manutention vertical. Afin d'alléger le travail des collaborateurs et de placer leur santé au premier plan, l'entreprise décida d'acheter un appareil de levage par le vide de Schmalz.

Le palonnier à ventouse VacuMaster VacuMaster Comfort, permettant de travailler rapidement et confortablement grâce à son équipement « High-End », s'est révélé optimal pour ce processus logistique. L'appareil de levage à vide VacuMaster Comfort dispose d'un guidon de commande de 700 mm de long avec commande intégrée par actionnement d'un bouton. Il peut être commandé par une seule personne, de manière ergonomique, tout en restant à distance des plaques de tôle. La commande du palonnier présente un bouton supplémentaire permettant un pivotement horizontal de 90°. Le système de manipulation est combiné à une poutre roulante en aluminium SRA qui, avec des dimensions de 13 000 mm x 6 000 mm (longueur x largeur), couvre une surface de travail considérable. La poutre roulante en aluminium et le palonnier sont dimensionnés pour pivoter jusqu'à 175 kg.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier