Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets
진공 리프팅 장치 VacuMaster Comfort를 사용하면 금속 시트를 90° 회전할 수 있습니다.
물류 프로세스는 현대 금속 건설에서도 점점 더 중요해지고 있습니다. 금속판 벤딩을 위한 CNC 가공 기계를 적재 및 하역하기 위해 매일 수백 장의 금속판을 운송해야 합니다. 적재는 수평으로 이루어질 수 있으며, 하역은 고정된 보관 트롤리에서 이루어집니다. 직원이 이 작업을 더 쉽게 수행하고 직원의 건강을 최우선으로 하기 위해 Schmalz에서 진공 리프팅 장치를 구입하기로 결정했습니다.
이 물류 프로세스에 가장 적합한 장치는 "고급" 장비 덕분에 편안한 작동으로 빠른 작업을 가능하게 하는 진공 리프팅 장치 VacuMaster Comfort에서 찾았습니다. 진공 리프팅 장치 VacuMaster Comfort에는 버튼을 눌러 통합 제어할 수 있는 700mm 길이의 작동 핸들이 있습니다. 이는 판금과의 거리를 유지하면서 동시에 한 사람의 인체공학적 작업을 가능하게 합니다. 리프팅 장치는 컨트롤에 버튼을 추가로 눌러 90°의 수평 회전을 가능하게 합니다. 핸들링 시스템은 13,000mm x 6,000mm(길이 x 너비) 크기의 SRA 알루미늄 크레인 시스템과 결합되어 거대한 작업 공간을 제공합니다. 알루미늄 크레인 시스템과 리프팅 장치는 모두 최대 175kg까지 회전할 수 있도록 설계되었습니다.
제품 요청
동영상
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.지금 비디오 보기
TRUMPF 레이저 가공 센터의 로딩 및 언로딩을 위한 진공 리프팅 장치 VacuMaster Basic - 0132
지금 비디오 보기
레이저 가공 센터의 인체공학적 로딩을 위한 진공 리프팅 장치 VacuMaster Basic - 0098
지금 비디오 보기
진공 리프팅 장치 VacuMaster Vario로 무거운 철판을 다룰 수 있습니다. - 0044
지금 비디오 보기
사각 튜브용 유연한 리프팅 보조기인 진공 리프팅 장치 VacuMaster Light - 0043
지금 비디오 보기
진공 리프팅 장치 VacuMaster Eco는 알루미늄 및 금속판을 에너지 독립적으로 처리할 수 있습니다. - 0042
지금 비디오 보기
진공 리프팅 장치 VacuMaster Comfort는 판금 부품의 로딩 및 언로딩을 가능하게 합니다. - 0040
지금 비디오 보기
진공 리프팅 장치 VacuMaster Box는 정사각형 광고 파일론의 끝없는 회전을 가능하게 합니다. - 0039