Schmalz

Manipulación manual • Metal / Chapa • Chapa • Elevadores por vacío VacuMaster Comfort

Aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort para la basculación de 90° planchas de metal

Los procesos logísticos adquieren cada día más importancia también en la construcción con metal moderna. Diariamente se deben transportar cientos de chapas para la carga y descarga de una máquina de mecanizado CNC que se encarga de doblarlas. La carga se puede realizar horizontalmente, mientras la descarga se realiza en una carro de almacenamiento en vertical. Pensando en la salud de los empleados y en aliviarles el esfuerzo físico que ello suponía, los responsables se decidieron por la compra de un elevador por vacío de Schmalz.

El aparato óptimo para este proceso logístico resultó ser el aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort, que gracias a su equipamiento „High-End“ permite un trabajo rápido y un manejo cómodo. El aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort dispone de un asa de manejo de 700 mm de longitud con control integrado mediante pulsación de botón. Esto permite un trabajo ergonómico mediante una sola persona, guardando al mismo tiempo la distancia necesaria a los tableros de chapa. El aparato elevador dispone de un botón adicional en el control que permite un giro horizontal de 90°. El sistema de manipulación se combina con un puente grúa de aluminio SRA, que con sus 13.000 mm x 6.000 mm (longitud x anchura) cubre un área de trabajo enorme. Tanto el puente grúa de aluminio, como el aparato elevador, están diseñados para bascular hasta 175 kg.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta