Elevadores por vacío VacuMaster Basic
- Para cargas de hasta 750 kg
- Asa de manejo ergonómica
- Válvula de deslizamiento manual a prueba de fallos de manejo mediante enclavamiento seguro
Los costes por hora de la máquina del centro de mecanizado a láser hacen imprescindible una carga y descarga productiva de las chapas. También se debe tener en cuenta el diseño ergonómico del proceso manual. La empresa Schmalz ofrece en cooperación una unidad de carga especial para la Trumpf 1030 compuesta de un elevador por vacío con polipasto y un pescante montado sobre columna.
El elevador por vacío VacuMaster Basic es especialmente adecuado para la manipulación de chapa. El elevador está equipado con ocho placas de ventosa. Éstas sujetan la pieza sin dañarla y sin dejar huellas en ella. Las placas de ventosa se pueden ajustar a cualquier tamaño de la pieza en un travesaño. El asa de manejo permite un trabajo ergonómico.
Un dispositivo de aviso avisa al usuario cuando el nivel de vacío es demasiado bajo y una señal acústica hace lo propio en caso de fallo de corriente. Esto aporta la máxima seguridad durante todo el proceso de manipulación. El elevador es extremadamente robusto, lo que garantiza una larga vida útil. El pescante montado sobre columna está montado directamente en el centro de mecanizado por láser de Trumpf. Esto garantiza una alimentación y descarga sencillas del centro de mecanizado. Con el elevador por vacío y el pescante montado sobre columna se ha podido diseñar la carga y la alimentación de forma productiva y ergonómica.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.