Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic
- Per carichi fino a 750 kg
- Maniglia di comando ergonomica
- Valvola a cassetto manuale con protezione da errori di comando grazie al sistema di arresto sicuro
Gli elevati costi orari del centro di lavorazione laser rendono indispensabili il carico e lo scarico produttivi delle lamiere. Inoltre si deve considerare la realizzazione ergonomica del processo manuale. La ditta Schmalz offre una speciale unità di carico per la Trumpf TruLaser 1030, composta da dispositivo di sollevamento a vuoto, paranco e gru girevole a colonna.
Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic è ideale per la movimentazione di lamiere. Il dispositivo di sollevamento è provvisto di otto piastre di aspirazione che trattengono delicatamente il pezzo senza lasciare impronte. Le piastre di aspirazione si possono orientare sulla larghezza del pezzo, mediante una traversa trasversale. La staffa di comando garantisce di lavorare nella massima ergonomia. Un dispositivo di allarme emette un segnale acustico per avvisare l'utente in caso di vuoto troppo ridotto o di una caduta di corrente. Questo garantisce la massima sicurezza durante l'intero processo di movimentazione. L'estrema robustezza del dispositivo di sollevamento garantisce una lunga durata.
La gru girevole a colonna viene montata direttamente sul centro di lavorazione laser di Trumpf che garantisce un carico e uno scarico semplice del centro di lavorazione.
Il dispositivo di sollevamento a vuoto e la gru girevole a colonna consentono di effettuare carico e scarico in modo produttivo ed ergonomico.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.