Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Light
- Dispositivo di sollevamento compatto e leggero VacuMaster Light
- Per pezzi ermetici piccoli o di medie dimensioni
- Per carichi fino a 100 kg
Nell'ambito del premontaggio di macchine agricole, è necessario spostare tubi in acciaio a sezione quadrata da un pallet nella direzione della postazione di montaggio. A questo scopo occorre un dispositivo di sollevamento flessibile che grazie all'installazione semplice possa essere impiegato contemporaneamente in più postazioni.
Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Light consente una messa in esercizio veloce grazie alla semplice installazione sulla gru. È necessaria solo l'aria compressa. Per spostare in modo semplice e veloce i tubi quadri, il sollevatore è provvisto di una piastra di aspirazione SPU con un diametro di 250 mm che garantisce un lavoro agevole ed ergonomico fino a un carico di 100 kg, mentre i tubi quadri qui mostrati pesano solo tra 25 e 40 kg.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.