Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Light als flexible Hebehilfe von Vierkantrohren

Innerhalb der Vormontage von Landmaschinen müssen Vierkantrohre aus Stahl von einer Palette in Richtung Montageplatz bewegt werden. Hierzu benötigte man ein flexibles Hebegerät, welches durch einfache Installation gleich an mehreren Plätzen eingesetzt werden kann.

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Light ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme durch einfache Installation am Kran. Es ist lediglich Druckluft zur Inbetriebnahme notwendig. Um die Vierkantrohre schnell und einfach zu bewegen ist das Vakuum-Hebegerät mit einer Saugplatte SPU mit einem Durchmesser von 250 mm ausgestattet. Ermüdungsfreies und ergonomisches Arbeiten ist damit bis zu einer Traglast von 100 kg garantiert, wobei die hier gezeigten Vierkantrohre lediglich zwischen 25 und 40 kg wiegen.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.