Alipaine nostolaite VacuMaster Light
- Pienikokoinen ja kevyt alipainenostin VacuMaster Light
- Pienille ja keskisuurille, pääasiassa ilmatiiviille työkappaleille
- Enintään 100 kg:n kuormille
Maatalouskoneiden esikokoonpanon aikana nelikulmaiset teräsputket on siirrettävä kuormalavalta kokoonpanoalueelle. Tätä tarkoitusta varten tarvittiin joustava nostolaite, jota voidaan käyttää useissa paikoissa samanaikaisesti yksinkertaisen asennuksen avulla.
VacuMaster Light -tyhjiönostolaite VacuMaster Light mahdollistaa nopean käyttöönoton yksinkertaisen asennuksen avulla nosturiin. Käyttöönottoon tarvitaan vain paineilmaa. Nelikulmaisten putkien nopeaa ja helppoa siirtämistä varten tyhjiönostolaite on varustettu imulevyllä SPU, jonka halkaisija on 250 mm. Väsymätön ja ergonominen työskentely on näin ollen taattu 100 kg:n kuormitukseen asti, kun taas kuvassa esitetyt neliöputket painavat vain 25-40 kg.
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.