Schmalz

Manipulation manuelle • Métal / Tôle • Canalisations • Palonniers à ventouses VacuMaster Light

Palonnier à ventouse VacuMaster Light pour la manipulation de pièces de différents formats

Au cours du pré-montage de machines agricoles, des tubes carrés en acier doivent être prélevés d'une palette puis déplacés en direction de l'emplacement de montage. Pour ce faire, il fallait un appareil de levage flexible, facile à installer et pouvant être utilisé à plusieurs emplacements.

Le palonnier à ventouse VacuMaster Light permet une mise en service très rapide grâce à l'installation aisée au niveau de la grue. La mise en service requiert uniquement de l'air comprimé. Pour déplacer rapidement et facilement les tubes carrés, le palonnier est équipé d'une plaque à ventouses SPU de 250 mm de diamètre. Des conditions de travail ergonomiques et sans fatigue sont ainsi garanties pour des charges pesant jusqu'à 100 kg, les tubes carrés représentés ici pesant seulement entre 25 et 40 kg.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier