Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Vacuümhefinrichting VacuMaster Comfort maakt het mogelijk metalen platen 90° te draaien

Logistieke processen worden ook steeds belangrijker voor de moderne metaalbouw. Voor het laden en lossen van een CNC-bewerkingsmachine voor het buigen van metalen platen moeten dagelijks honderden platen worden getransporteerd. Het laden kan horizontaal gebeuren, terwijl het lossen gebeurt op een staande opslagwagen. Om dit werk voor de werknemers te vergemakkelijken en de gezondheid van de werknemers op de voorgrond te plaatsen, werd besloten een vacuümheftoestel van Schmalz aan te schaffen.

Het optimale apparaat voor dit logistieke proces werd gevonden in een vacuüm-heftoestel VacuMaster Comfort, dat dankzij zijn "high-end" uitrusting snel werken met comfortabele bediening mogelijk maakt. Het vacuüm-heftoestel VacuMaster Comfort heeft een bedieningshendel van 700 mm lang met geïntegreerde bediening met een druk op de knop. Dit maakt ergonomisch werken met slechts één persoon mogelijk, terwijl de afstand tot de metalen platen behouden blijft. De hefinrichting heeft een extra knop op de bediening waarmee 90° horizontaal kan worden gedraaid. Het handlingsysteem wordt gecombineerd met een aluminium kraansysteem SRA, dat met 13.000 mm x 6.000 mm (lengte x breedte) een enorm werkoppervlak biedt. Zowel het aluminium kraansysteem als de hefinrichting zijn ontworpen om te zwenken tot 175 kg.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.

ALLES LEVERBAAR: Tijdsbesparing dankzij maximale wereldwijde beschikbaarheid
Wereldwijd leverbaar. Betrouwbaar voor de lange termijn: U hebt oplossingen nodig, geen wachttijden.

ALLEMAAL KLAAR: Eenvoud in systeem ontwerp
Eenvoudig te combineren. De componenten zijn perfect op elkaar afgestemd en bieden volledige compatibiliteit.

ALLES VEILIG: Maximaal rendement
Volledige functie. Aantrekkelijke prijs: Ideaal voor standaard applicaties met duidelijke voorschriften.

Ervaar meer over het productaanbod Schmalz Select