Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Vacuümhefapparaat VacuMaster Comfort maakt laden en lossen van plaatwerkdelen mogelijk

Parallel met de aanschaf van een CNC-bewerkingscentrum, waarin plaatwerkonderdelen met behulp van laser worden gesneden, moest het logistieke transport worden georganiseerd. De klant wenste een vacuümhefapparaat dat gemakkelijk te bedienen was en de nodige snelheid garandeerde.

Met het vacuüm-heftoestel VacuMaster Comfort werd de optimale oplossing gevonden. In dit geval is het toestel ontworpen voor lasten tot 500 kg en voor platen met een dikte van 0,8 tot 25 mm. De hefinrichting heeft zes zuigplaten die individueel aan de respectieve werkstukafmetingen kunnen worden aangepast. De gebruikte zuignappen zijn gemaakt van een technisch geavanceerde kunststof. Hierdoor kunnen de dwarsbalk en de zuignappen gemakkelijk worden verplaatst zonder krassen te maken. De hefinrichting VacuMaster Comfort maakt veilig en ergonomisch werken mogelijk. Het wordt bediend door slechts één persoon, die de hefinrichting met één druk op de knop ergonomisch kan bedienen.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.