Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Palonnier à ventouse VacuMaster Comfort pour la manipulation horizontale de pièces de tôle

Parallèlement à l'acquisition d'un centre d'usinage CNC permettant de découper des pièces en tôle au laser, il convenait également d'organiser le transport logistique. Le client avait besoin d'un appareil de levage facile à utiliser et garantissant la rapidité requise.

Le palonnier à ventouse VacuMaster Comfort a permis de trouver la solution optimale. Dans ce cas, l'aide au levage est prévue pour des charges de 500 kg maximum et des tôles de format moyen et d'épaisseur comprise entre 0,8 et 25 mm. Le palonnier dispose de six plaques à ventouses pouvant être adaptées individuellement à la taille des pièces. Grâce à l'utilisation d'une matière synthétique technique ultra moderne, la traverse secondaire et les ventouses peuvent être déplacées facilement et sans provoquer d'éraflures. ‎Le palonnier VacuMaster Comfort permet un travail sûr et ergonomique. La commande ergonomique ne requiert qu'une seule personne, qui peut piloter le dispositif par simple actionnement d'un bouton.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.