Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Comfort umożliwia załadunek i rozładunek elementów blaszanych

Równocześnie z zakupem centrum obróbczego CNC, w którym elementy z blachy są cięte laserem, należało zorganizować transport logistyczny. Klient potrzebował podciśnieniowego urządzenia podnoszącego, które byłoby łatwe w obsłudze i gwarantowało odpowiednią prędkość.

Dzięki podciśnieniowemu urządzeniu podnoszącemu VacuMaster Comfort udało się znaleźć optymalne rozwiązanie. W tym przypadku urządzenie jest przeznaczone do obciążeń do 500 kg i do blach o grubości od 0,8 do 25 mm. Urządzenie podnoszące ma sześć płyt ssących, które można indywidualnie dostosować do danego rozmiaru elementu roboczego. Zastosowane przyssawki są wykonane z najnowocześniejszego technicznego tworzywa sztucznego. Ułatwia to przesuwanie belki poprzecznej i przyssawek bez ich zarysowania. Urządzenie podnoszące VacuMaster Comfort umożliwia bezpieczną i ergonomiczną pracę. Obsługuje go tylko jedna osoba, która może sterować urządzeniem podnoszącym w sposób ergonomiczny, naciskając przycisk.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.