Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort ermöglicht das Be- und Entladen von Blechteilen

Parallel zur Anschaffung eines CNC-Bearbeitungszentrums, in welchem Blechteile lasertechnisch zugeschnitten werden, musste der logistische Transport organisiert werden. Gefordert war von Kundenseite ein Vakuum-Hebegerät, dass komfortabel zu bedienen ist und die entsprechende Schnelligkeit gewährleistet.

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort konnte dazu die optimale Lösung gefunden werden. Das Gerät ist in diesem Fall für Traglasten bis 500 kg und für Bleche mit dem Mittelformat 0,8 bis 25 mm stark ausgerichtet. Das Hebegerät besitzt sechs Saugplatten, die individuell an die jeweilige Werkstückgröße angepasst werden können. Die eingesetzten Sauggreifer sind aus einem hochmodernen technischen Kunststoff. Dadurch ist ein einfaches, verkratzungsfreies Verschieben der Quertravese und der Sauger leicht möglich. Das Hebegerät VacuMaster Comfort erlaubt sicheres und ergonomisches Arbeiten. Die Bedienung erfolgt lediglich durch eine Person, die das Hebegerät ergonomisch per Knopfdruck steuern kann.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.