Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco ermöglicht energieunabhängig die Handhabung von Aluminium- und Metallplatten

Zur Bearbeitung von 250 kg schweren Aluminiumplatten auf einer CNC-gesteuerten Bearbeitungsmaschine erfolgte die Beschickung früher per Hand. Dazu waren mindestens zwei Mitarbeiter notwendig. Zur Entlastung dieser Mitarbeiter und auch aus Gründen der Sicherheit wollte man hier eine Änderung vornehmen.

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco konnte die optimale Lösung gefunden werden um die Aluminium- und Metallplatten horizontal anzuheben und in Richtung CNC-Bearbeitungsmaschine abzusetzen. Vorteile des Hebegeräts VacuMaster Eco liegen in der Unabhängigkeit zu Fremdenenergie. Diese Hebehilfe ist damit besonders flexibel einsetzbar. Durch eine batteriebetriebene Wareneinrichtung mit Batterietestfunktion wird eine hohe Arbeitssicherheit gewährleistet. Das Vakuum-Hebegerät ist in diesem Fall für eine Traglast bis 250 kg ausgelegt und kann mit Hilfe einer Person bedient werden. Die entstehende Personaleinsparung von 50 % begeistert besonders und sorgt für sehr hohe Zufriedenheit.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.