Schmalz

Manuelle Handhabung • Metall / Blech • Blechtafeln • Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Comfort

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort ermöglicht 90°-Schwenken von Blechtafeln

Logistische Abläufe werden auch für den modernen Metallbau immer wichtiger. Für die Be- und Entladung einer CNC-Bearbeitungsmaschine zum Biegen von Blechtafeln müssen täglich hunderte von Blechen transportiert werden. Die Beladung kann dabei horizontal erfolgen, während die Entladung auf einen stehenden Lagerwagen erfolgt. Um den Mitarbeitern diese Arbeit zu erleichtern und die Gesundheit der Mitarbeiter in den Vordergrund zu stellen, entschloss man sich zum Kauf eines Vakuum-Hebegerätes der Firma Schmalz.

Das für diesen logistischen Ablauf optimale Gerät fand man in einem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort, welcher durch seine „High-End“ Ausstattung schnelles Arbeiten mit komfortabler Bedienung ermöglicht. Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort verfügt über einen Bedienbügel von 700 mm Länge mit integrierter Steuerung per Knopfdruck. Dadurch ist ergonomisches Arbeiten mit nur einer Person möglich, bei gleichzeitigem Abstand zu den Blechtafeln. Das Hebegerät besitzt einen zusätzlichen Knopfdruck an der Steuerung, die ein horizontales Schwenken um 90° ermöglicht. Das Handhabungssystem ist mit einer Aluminiumkrananlage SRA kombiniert, die mit 13.000 mm x 6.000 mm (Länge x Breite) für eine riesige Arbeitsfläche sorgt. Sowohl die Aluminiumkrananlage, als auch das Hebegerät, sind für ein Schwenken bis zu 175 kg ausgelegt.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb