Schmalz

Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Eco

Horizontale Handhabung von glatten und luftdichten Werkstücken

Horizontale Handhabung von glatten und luftdichten Werkstücken bis 1.000 kg

Produktanfrage

Ergonomische und beschädigungsfreie Handhabung großer Lasten durch nur eine Bedienperson

Hohe Arbeits- und Prozesssicherheit dank Vakuum-Speicher und akustischer Warneinrichtung

Flexibel an verschiedenen Standorten oder mobil einsetzbar durch Energieunabhängigkeit

Geringe Betriebskosten dank Betrieb ohne externe Energiequelle

Rechnet sich ein Handhabungssystem von Schmalz? Finden Sie es in wenigen Klicks heraus!

Sie möchten wissen, ob sich die Investition in ein Handhabungssystem für Sie wirklich rechnet? Mit unserem kostenlosen Online-Amortisationsrechner erhalten Sie in kürzester Zeit eine klare Antwort – schnell, einfach und völlig unverbindlich. Ein paar Klicks genügen, und Sie sehen sofort, wann Ihre Investition den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg bringt.
Starten Sie jetzt – und entdecken Sie neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung!

Direkt zur Amortisationsrechnung
Aufbau
  • Basismodul (1) mit Hubzylinder zur Vakuum-Erzeugung ohne externe Energiequelle
  • Ergonomischer Bedienbügel (2) zur Steuerung des Hebegeräts
  • Konfigurierbares und einstellbares Traversensystem aus einer Längstraverse (3) und mehreren Quertraversen (4)
  • Saugerhalter (5) und Saugplatten (6) angepasst an das Werkstück
  • Separates Bedienelement (7) zum Heben und Senken der Last über ein angebundenes Hebezeug, z. B. Kettenzug (nicht im Lieferumfang)
Technische Daten

Typ Max. Traglast* [kg] Min. Werkstückformat [mm] Max. Werkstückformat [mm] Anzahl Saugplatten
Eco 75 75 220 x 220 1.000 x 1.000 1
Eco 250 250 360 x 360 3.000 x 2.000 1, 2, 4, 6, 8
Eco 500 500 480 x 480 4.000 x 2.000 1, 2, 4, 6, 8
Eco 750 750 900 x 620 4.000 x 2.000 4, 6, 8
Eco 1000 1.000 630 x 630 4.000 x 2.000 1, 4, 8

* Das Mindestgewicht der Werkstücke beträgt 10 % der maximalen Traglast.

 

Typ Länge L [mm] Breite B [mm] Bauhöhe H [mm] Bedienbügel L1 [mm] Eigengewicht [kg]
Eco 75 210 210 368 - 382 - 8
Eco 250 800 - 2.400 400 - 1.500 450 - 825 400 - 1.100 33 - 59
Eco 500 800 - 3.200 400 - 1.500 605 - 1.130 500 - 1.200 93 - 141
Eco 750 800 - 3.200 400 - 1.500 735 - 1.130 500 - 1.200 132 - 141
Eco 1000 800 - 4.000 1.150 730 - 1.210 500 - 1.200 138 - 309

Videos

Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.
Produktanfrage

Ersatzteile

Zubehör

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb