- Wide range of spare and wear parts
- Suction plates, measuring devices
Alipaine nostolaite VacuMaster Eco
Sileiden ja ilmatiiviiden työkappaleiden vaakasuuntaiseen käsittelyyn
Raskaiden kappaleiden tehokas ja hellävarainen käsittely
Korkea työ- ja prosessiturvallisuus tyhjiösäilytyksen ja akustisen varoituslaitteen ansiosta
Riippumattomuus ulkoisista energianlähteistä mahdollistaa joustavan käytön eri kohteissa tai käytön mobiililaitteissa
Alhaiset käyttöönotto- ja käyttökulut ulkoisen energianlähteen puuttumisen ansiosta
Kannattaako Schmalzin käsittely? Ota selvää muutamalla klikkauksella!
Haluatko tietää, kannattaako käsittelyyn sijoittaminen todella maksaa sinulle? Maksuton online-kuoletuslaskurimme antaa sinulle selkeän vastauksen hetkessä - nopeasti, yksinkertaisesti ja täysin sitomattomasti. Muutama klikkaus riittää, ja näet heti, milloin investointisi tuo toivottua taloudellista menestystä.
Aloita nyt - ja löydä uusia tapoja parantaa hyötysuhdetta ja vähentää kustannuksia!

Design

- Runko-osa ilman nostoliikkeestä käyttövoimansa saavalla mäntätyyppisellä pumpulla (1)
- Ergonominen ohjauskahva (2) laitteen ohjaamiseen
- Joustava ja säädettävä runkorakenne, joka koostuu päärunkopalkista (3) ja ristikkäispalkeista (4)
- Käsiteltävien kappaleiden mukaan valitut imulevyjen kannattimet (5) ja imulevyt (6)
- Erillinen ohjainkapula (7) nosto- ja laskuliikkeen toteuttavan nostimen(esim. ketjunostin) ohjausta varten. (Ei sisälly toimitukseen)
Tekniset tiedot
| Tyyppi | Maks. nostokapasiteetti* [kg] | Työkappaleen vähimmäiskoko [mm] | Työkappaleen enimmäiskoko [mm] | Imulevyjen lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| Eco 75 | 75 | 220 x 220 | 1,000 x 1,000 | 1 |
| Eco 250 | 250 | 360 x 360 | 3,000 x 2,000 | 1, 2, 4, 6, 8 |
| Eco 500 | 500 | 480 x 480 | 4,000 x 2,000 | 1, 2, 4, 6, 8 |
| Eco 750 | 750 | 900 x 620 | 4.000 x 2.000 | 4, 6, 8 |
| Eco 1000 | 1,000 | 630 x 630 | 4,000 x 2,000 | 1, 4, 8 |
* Suositeltava työkappaleen vähimmäispaino on 10 % nostokapasiteetista.
| Tyyppi | Pituus L [mm] | Leveys B [mm] | Kokonaiskorkeus H [mm] | Ohjauskahvan mitta L1 [mm] | Paino [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Eco 75 | 210 | 210 | 368 - 382 | - | 8 |
| Eco 250 | 800 - 2,400 | 400 - 1,500 | 450 - 825 | 400 - 1,100 | 33 - 59 |
| Eco 500 | 800 - 3,200 | 400 - 1,500 | 605 - 1,130 | 500 - 1,200 | 93 - 141 |
| Eco 750 | 800 - 3,200 | 400 - 1,500 | 735 - 1,130 | 500 - 1,200 | 132 - 141 |
| Eco 1000 | 800 - 4,000 | 1,150 | 730 - 1,210 | 500 - 1,200 | 138 - 309 |
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.
.jpg)