- Laadukas injektiosementtiankkuri
- Vaadittu sementin paksuus: min. 200 mm; vaadittu betonin laatu: min. B25 tai C25/235
- Lisäperustusta ei tarvita välttämättä
- Kuormat 1 000 kg:aan asti
Schmalzin kääntönostimet ovat hyvin monipuolisia, ja ne voidaan yhdistää ketjunostimeen, köysinostimeen, nostotaljaan, köyden tasaimeen tai ketjunostimeen nostolaitteella. Yhden nostoapuvälineemme yhteydessä Schmalzin pylvääseen asennettavat kääntyvät nosturit muodostavat täydelliset, kytkentävalmiit järjestelmät. Tällä tavalla nosturimme tukevat erilaisia käsin tapahtuvia käsittelytehtäviä. Niiden suuri joustavuus tekee niistä ihanteellisen avustajan monenlaisiin sovelluksiin.
Kun nostin asennetaan pylvääseen, kallistuskulma on 270°. Nostin voidaan asentaa vapaasti tilaan. Max. 1 000 kg:n painolla pylvään kallistusnostimet käyttävät alumiinisia nostinkiskoja. Tämä takaa äärimmäisen käyttöherkkyyden.
Käyttäjäystävällinen rakenne erittäin kevyiden liikkeiden ansiosta
Suuri työskentelynopeus ja paikoitustarkkuus
Suuri työalue suuren kääntökulman ansiosta
Liikealuetta voidaan tarvittaessa säätää kääntökulman rajoittimella
Suunniteltu standardin DIN EN 13001 mukaisesti: nostoluokka HC3, rasitusryhmä S1
(1) Ketjunostin
(2) Energian toimitus
Vedä viiva tai johdinlinja
(3) Integroitava pääkytkin
(4) Dowel-valmis pohjalevy
Mitat 400 x 400 mm - 950 x 950 mm
(5) Maalattu teräs nosturipylväs
Enimmäiskorkeus maksimi 5 250 mm
Puomin alareuna maksimi 4 000 mm
Vaihtoehtoisesti konsolilla seinäasennukseen
(6) Alumiini kääntyvä laakeri
Puominosturin puomikulma: 270 °
Seinänostureiden kääntökulma: 180 °
Voidaan rajoittaa valinnaisesti
(7) Alumiinipuomi
Pituus 2 000 - 8 000 mm

Alumiininen kääntö minimoi vaadittavan voiman
.jpg)
Helposti liikuteltava tappilaakeri

Kitkaton kuljetusvaunu
.jpg)
Ajojohto
.jpg)
Johdinletku
.jpg)
Nostinpylväs
Pylvääseen kiinnitettävä kääntönostin SK alumiinisilla nostinkiskoilla VacuMaster-alipainenostimelle
| Tyyppi | Max. nostokapasiteetti [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | H2** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
| SK-KZG-80 | 80 | 3,000 - 6.000 | 3,130 | 500 | 2,600 | 182 | 600 - 800 | 140 - 180 | 400 |
| SK-KZG-125 | 125 | 3,000 - 6,000 | 3,130 - 3,380 | 500 - 750 | 2,600 | 210 | 600 - 800 | 180 | 400 - 550 |
| SK-KZG-200 | 200 | 3,000 - 8,000 | 3,380 | 750 | 2,600 | 210 - 260 | 650 - 850 | 180 - 250 | 550 - 700 |
| SK-KZG-350 | 350 | 3,000 - 6,000 | 3,385 | 750 | 2,600 | 260 - 290 | 650 - 850 | 250 - 300 | 700 - 860 |
| SK-KZG-650 | 650 | 3,000 - 6,000 | 3,635 | 1,000 | 2,600 | 280 - 350 | 700 - 900 | 300 - 350 | 860 |
| SK-KZG-1000 | 990 | 3,000 - 6,000 | 3,950 | 1,300 | 2,600 | 400 - 420 | 750 - 950 | 400 - 420 | 950 |
*H max. = 5 000 mm **H2 max. = 4 000 mm
Pylvääseen kiinnitettävä kääntönostin SK alumiinisilla nostinraiteilla Jumbo-alipainenostimelle
| Tyyppi | Max. nostokapasiteetti [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | H2** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
| SK-JU-45 |
45 |
2,000 - 6,000 | 3,525 | 500 - 505 | 3,000 | 182 | 450 - 750 | 140 | 400 |
| SK-JU-65 | 65 | 2,000 - 6,000 | 3,525 - 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 450 - 750 | 140 - 180 | 400 |
| SK-JU-85 | 85 | 3,000 - 6,000 | 3,525 - 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 550 - 750 | 140 - 180 | 400 |
| SK-JU-110 | 110 | 3,000 - 6,000 | 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 550 - 750 | 140 - 180 | 400 - 550 |
| SK-JU-140 | 140 | 3,000 - 6,000 | 3,730 - 3,980 | 500 - 750 | 3,200 | 210 | 550 - 750 | 180 | 400 - 550 |
| SK-JU-200 | 200 | 3,000 - 8,000 | 3,980 | 750 | 3,200 | 210 | 550 - 750 | 180 | 550 - 700 |
| SK-JU-300 | 300 | 3,000 - 6,000 | 3,980 - 3,985 | 750 | 3,200 | 210 - 260 | 550 - 750 | 250 | 700 - 860 |
*H max. Tyyppi SK...45 - 140 = 4 500 mm (4 750 mm Tyyppi SK...200/300) **H2 max. Tyyppi SK = 4 000 mm
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.