Schmalz

Gru girevoli a colonna

Le gru girevoli Schmalz sono estremamente versatili nell’utilizzo e possono essere combinate con numerosi dispositivi di sollevamento come paranchi a catena o a fune, bilancieri a fune o sollevatori a vuoto. In combinazione con uno dei nostri ausili di sollevamento, le gru girevoli a colonna Schmalz formano sistemi completi pronti per il collegamento. In questo modo, le nostre gru supportano un gran numero di operazioni di movimentazione manuale. Il loro elevato grado di flessibilità li rende l'aiutante ideale per un'ampia varietà di applicazioni.

Se si monta la gru ad una colonna, l’angolo di orientamento è di 270°. La gru può essere installata in qualsiasi punto dell’ambiente. Con un peso fino a 1.000 kg, per i paranchi vengono utilizzate rotaie in alluminio. Ciò garantisce una estrema facilità di manovra. Tutti i piantoni gru sono già pronti per essere tassellati, non sono necessarie piastre addizionali.

Inchiesta sul prodotto

Ergonomia ottimale grazie all'eccellente scorrevolezza

Alta velocità di lavoro e precisione di posizionamento

Ampio raggio di lavoro grazie ai generosi angoli di rotazione

Corsa regolabile grazie ai finecorsa variabili

Progettato secondo DIN EN 13001: classe di sollevamento HC3, gruppo di sollecitazione S1

Sistema modulare

(1) Paranco

(2) Alimentazione elettrica

Linea portacavi o linea di alimentazione

(3) Interruttore principale integrabile

(4) Basamento pronto per l’ancoraggio

Dimensions de 400 x 400 mm à 950 x 950 mm

(5) Colonna gru in acciaio verniciato

Altezza di montaggio max. 5.250 mm

Bordo inferiore braccio max. 4.000 mm

In alternativa con mensola per montaggio a parete

(6) Cuscinetto girevole in alluminio

Angolo di rotazione gru girevole a colonna: 270°

Angolo di rotazione gru girevole a parete: 180°

Con limite opzionale

(7) Braccio in alluminio

Lunghezza da 2.000 mm a 8.000 mm

Elementi modulari
Braccio in alluminio per minimizzare gli sforzi fisici

Braccio in alluminio per minimizzare gli sforzi fisici

  • Scorrimento perfetto grazie al profilo in alluminio estruso a geometria cava
  • Materiale: alluminio anodizzato naturale (EN AW 60 63 T66)
  • Di facile rotazione grazie alla massa ridotta (peso min. 3 kg /m)
  • Facile orientamento del braccio per il preciso posizionamento del carico
  • Due finecorsa fissi e altrettanti variabili per la regolazione della via di corsa inclusi
Cuscinetto girevole scorrevole

Cuscinetto girevole scorrevole

  • Orientamento agevole anche vicino al cuscinetto girevole
  • Facile montaggio anche con soffitti bassi grazie a due perni separati del supporto
  • Cuscinetto snodabile esente da manutenzione
Carrello di trasporto

Carrello di trasporto

  • Stabile costruzione in alluminio pressofuso
  • Accoppiamento di dispositivi di tutte le forme di sollevamento
  • Scorrimento perfetto grazie a grandi rotelle in plastica per alte prestazioni
Linea portacavi

Linea portacavi

  • Alimentation elettrica standard attraverso il carrello portacavi nel profilo di alluminio
  • Adatta a cavi di corrent (piatti) e tubi flessibili (vuoto e aria compressa)
Linea di alimentazione

Linea di alimentazione

  • Alimentazione elettrica senza cavi attraverso la rotaia in plastica protetta da contatto
  • Nessun contorno di disturbo con stazione cavi e cablaggi
  • Via di corsa allungata anche di 400 mm tra il cuscinetto girevole e il carrello di trasporto
Colonna gru

Colonna gru

  • Struttura in acciaio saldato di alta qualità, verniciata in grigio chiaro RAL 7035 (verniciatura speciale su richiesta)
  • Pronta per l'ancoraggio
  • Piastra base dalle dimensioni più ridotte (da 400 x 400 mm a 950 x 950 mm)
Dati tecnici

  • Base di calcolo: DIN EN 13001
  • Classe di sollevamento: HC3
  • Gruppo di sollecitazione: S1

Gru girevoli soprattutto per dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster

Gru girevole a colonna SK con rotaie gru in alluminio per dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster

Tipo Carico massimo [kg] L [mm] H* [mm] H1 [mm] H2** [mm] L1 [mm] L2 [mm] L5 [mm] L6 [mm]
SK-KZG-80 80 3,000 - 6.000 3,130 500 2,600 182 600 - 800 140 - 180 400
SK-KZG-125 125 3,000 - 6,000 3,130 - 3,380 500 - 750 2,600 210 600 - 800 180 400 - 550
SK-KZG-200 200 3,000 - 8,000 3,380 750 2,600 210 - 260 650 - 850 180 - 250 550 - 700
SK-KZG-350 350 3,000 - 6,000 3,385 750 2,600 260 - 290 650 - 850 250 - 300 700 - 860
SK-KZG-650 650 3,000 - 6,000 3,635 1,000 2,600 280 - 350 700 - 900 300 - 350 860
SK-KZG-1000 1,000 3,000 - 6,000 3,950 1,300 2,600 400 - 420 750 - 950 400 - 420 950

*H max. = 5.000 mm **H2 max. = 4.000 mm

Gru girevoli specifiche per sollevatore tubo a vuoto Jumbo

Gru girevole a colonna SK con rotaie gru in alluminio per sollevatori tubo a vuoto Jumbo

Tipo Carico massimo [kg] L [mm] H* [mm] H1 [mm] H2** [mm] L1 [mm] L2 [mm] L5 [mm] L6 [mm]
SK-JU-45

45

2,000 - 6,000 3,525 500 - 505 3,000 182 450 - 750 140 400
SK-JU-65 65 2,000 - 6,000 3,525 - 3,530 500 3,000 182 - 210 450 - 750 140 - 180 400
SK-JU-85 85 3,000 - 6,000 3,525 - 3,530 500 3,000 182 - 210 550 - 750 140 - 180 400
SK-JU-110 110 3,000 - 6,000 3,530 500 3,000 182 - 210 550 - 750 140 - 180 400 - 550
SK-JU-140 140 3,000 - 6,000 3,730 - 3,980 500 - 750 3,200 210 550 - 750 180 400 - 550
SK-JU-200 200 3,000 - 8,000 3,980 750 3,200 210 550 - 750 180 550 - 700
SK-JU-300 300 3,000 - 6,000 3,980 - 3,985 750 3,200 210 - 260 550 - 750 250 700 - 860

*H max. per tipo SK…45 – 140 = 4.500 mm (4750 mm per tipo SK…200/300) **H2 max. per tipo SK = 4.000 mm

Videos

Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.

Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.
Inchiesta sul prodotto

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello