Schmalz

Pescantes giratorios de columna

Las grúas giratorias de Schmalz se pueden utilizar de forma muy versátil y combinar con numerosos dispositivos de elevación como polipasto, equilibradores de cable, compensador de cable o equipos de elecación por vacío. En combinación con una de nuestras ayudas de elevación, las grúas giratorias montadas en pilares de Schmalz forman sistemas completos listos para la conexión. De esta manera, nuestras grúas soportan un gran número de tareas de manipulación manual. Su alto grado de flexibilidad los convierte en el ayudante ideal para una amplia variedad de aplicaciones.

Al efectuar el montaje de la plumaen una columna, el ángulo de giro es de 270°. La pluma se puede instalar libremente en el recinto. Para un peso de hasta 1000 kg se emplean perfiles de aluminio para las puentes ligeros. Esto garantiza una extremada facilidad de movimiento. 

Consultas de productos

Óptima ergonomía gracias a sus excelentes propiedades de suavidad de marcha

Alta velocidad de trabajo y precisión de posicionamiento

Amplio rango de trabajo gracias a los generosos ángulos de giro

Recorrido ajustable gracias a los topes finales variables

Diseñado según la norma DIN EN 13001: Clase de elevación HC3, grupo de tensión S1

Sistema modular

(1) Polipasto

(2) Suministro de energía

Línea de arrastre o línea de contacto deslizante

(3) Interruptor principal integrable

(4) Placa de suelo lista para fijar con tacos

Dimensiones de 400 x 400 mm a 950 x 950 mm

(5) Columna de acero pintado

Altura máx. 5.250 mm

Borde inferior del brazo máx. 4.000 mm

Posibilidad de consola para montaje mural

(6) Cojinete basculante de aluminio

Ángulo de basculación de la grúa giratoria de columna: 270°

Ángulo de basculación de la grúa giratoria mural: 180°

Limitación opcional

(7) Brazo de aluminio

Longitud de 2.000 mm a 8.000 mm

Elementos modulares
Brazo de aluminio para un esfuerzo mínimo

Brazo de aluminio para un esfuerzo mínimo

  • Óptimo funcionamiento mediante perfil de aluminio extruido con geometría de cámara hueca
  • Material: Aluminio con anodización natural (EN AW 60 63 T66)
  • Perfecta maniobrabilidad gracias a la reducida inercia por su ligereza (peso desde 3 kg/m)
  • Sencilla orientación del brazo para un posicionamiento exacto de la carga
  • Se incluyen dos topes finales fijos y dos variables para el ajuste del recorrido de desplazamiento
Cojinete de giro de funcionamiento suave

Cojinete de giro de funcionamiento suave

  • Giro sin esfuerzo también cerca del cojinete de giro
  • Sencillo montaje, altura reducida, mediante dos pernos separados
  • Cojinete articulado libre de mantenimiento
Carro de transporte

Carro de transporte

  • Estable construcción de aluminio moldeado por presión
  • Integración de algunos elevadores
  • Comportamiento de carga óptimo mediante ruedas grandes de elastomeros de alto rendimiento
Línea de arrastre

Línea de arrastre

  • Suministro de energía estándar mediante carro porta cables en perfil de aluminio
  • Adecuada para cables de corriente (cables planos) y tubos flexibles (de vacío y de aire comprimido)
Línea de contacto deslizante

Línea de contacto deslizante

  • Alimentación de corriente sin cables mediante carril de plástico a prueba de contacto
  • Sin contornos que puedan estorbar como tambor de cables o bucles de cable
  • Recorrido de desplazamiento hasta 400 mm mayor entre el cojinete basculante y el carro de transporte
Columna de grúa

Columna de grúa

  • Construcción de acero soldado de alta calidad, pintura RAL 7035 gris claro (pintura especial previa consulta)
  • Lista para fijar con tacos
  • Dimensiones reducidas de la placa base (400 x 400 mm a 950 x 950 mm)
Datos técnicos

  • Base de cálculo: DIN EN 13001
  • La clase de elevación: HC3
  • Grupo de estrés: S1

Grúas giratorias especialmente para los aparatos elevadores de vacío VacuMaster

Grúa giratoria de columna SK con rieles de aluminio para aparatos elevadores de vacío VacuMaster

Modelo Carga máx. [kg] L [mm] H* [mm] H1 [mm] H2** [mm] L1 [mm] L2 [mm] L5 [mm] L6 [mm]
SK-KZG-80 80 3,000 - 6.000 3,130 500 2,600 182 600 - 800 140 - 180 400
SK-KZG-125 125 3,000 - 6,000 3,130 - 3,380 500 - 750 2,600 210 600 - 800 180 400 - 550
SK-KZG-200 200 3,000 - 8,000 3,380 750 2,600 210 - 260 650 - 850 180 - 250 550 - 700
SK-KZG-350 350 3,000 - 6,000 3,385 750 2,600 260 - 290 650 - 850 250 - 300 700 - 860
SK-KZG-650 650 3,000 - 6,000 3,635 1,000 2,600 280 - 350 700 - 900 300 - 350 860
SK-KZG-1000 1,000 3,000 - 6,000 3,950 1,300 2,600 400 - 420 750 - 950 400 - 420 950

*H máx. = 5.000 mm  **H2 máx. = 4.000 mm 

Grúas giratorias especiales para el tubo elevador por vacío Jumbo

Grúa giratoria de columna SK con rieles de aluminio para elevadores de tubo de vacío Jumbo

Modelo Carga máx. [kg] L [mm] H* [mm] H1 [mm] H2** [mm] L1 [mm] L2 [mm] L5 [mm] L6 [mm]
SK-JU-45

45

2,000 - 6,000 3,525 500 - 505 3,000 182 450 - 750 140 400
SK-JU-65 65 2,000 - 6,000 3,525 - 3,530 500 3,000 182 - 210 450 - 750 140 - 180 400
SK-JU-85 85 3,000 - 6,000 3,525 - 3,530 500 3,000 182 - 210 550 - 750 140 - 180 400
SK-JU-110 110 3,000 - 6,000 3,530 500 3,000 182 - 210 550 - 750 140 - 180 400 - 550
SK-JU-140 140 3,000 - 6,000 3,730 - 3,980 500 - 750 3,200 210 550 - 750 180 400 - 550
SK-JU-200 200 3,000 - 8,000 3,980 750 3,200 210 550 - 750 180 550 - 700
SK-JU-300 300 3,000 - 6,000 3,980 - 3,985 750 3,200 210 - 260 550 - 750 250 700 - 860

*H máx. con modelo SK…45­140 = 4.500 mm (4.750 mm con modelo SK…200/300) **H2 máx. con modelo SK = 4.000 mm

Vídeos

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.

¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.
Consultas de productos

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta