- 고품질 사출 모르타르 앵커
- 필수 시멘트 두께: 최소 200mm, 필수 시멘트 품질: 최소 B25 또는 C25/235
- 추가 기반은 필요하지 않음
- 최대 1,000kg 중량의 화물에 사용
슈말츠의 회전 크레인은 매우 다용도로 사용되며 체인 승강장치, 로프 승강장치, 로프 밸런서 또는 리프팅 장치가 있는 체인 승강장치와 함께 조합할 수 있습니다. 이러한 리프팅 보조장치와 함께 연결 준비가 되어있는 슈말츠의 기둥 마운트형 선회 크레인은 완벽한 시스템을 구성합니다. 이러한 구성 방식으로 슈말츠의 크레인 시스템은 수많은 매뉴얼 작업을 지원하고 있습니다. 설치 유연성이 높아 다양한 적용분야에 이상적인 도우미입니다.
기둥에 크레인을 설치할 경우, 회전 각도는 270°입니다. 크레인은 작업장에 단독으로 설치할 수 있습니다. 중량이 최대 1,000kg인 경우, 기둥 회전 크레인에는 알루미늄 크레인 레일을 사용합니다. 이렇게 하면 반응성이 매우 높아집니다.
최적의 인체공학적 특성으로 매우 쉽게 작동 가능
높은 작업 속도 및 정확한 포지셔닝
충분한 회전각으로 넓은 작업 영역
다양한 엔드 스토퍼로 작동 거리 설정 가능
DIN EN 13001에 따른 설계: 호이스트 등급 HC3, 응력 분류 S1
(1) 체인 호이스트
(2) 전원 공급
이동 경로를 통한 전원 공급
(3) 모터 보호 스위치
(4) 앙카 설치 가능한 베이스 플레이트
사이즈: 400 x 400 mm to 950 x 950 mm
(5) 스틸 코팅의 크레인 기둥
대략적인 높이: 5,250 mm
지면에서부터 지브까지 높이: 최대. 4,000 mm
벽 마운팅의 콘솔 대체 가능
(6) 알루미늄 피벗 베어링
기둥 마운트 지브 크레인 회전 각도 : 270°
벽 마운트 지브 크레인 회전 각도 : 180°
회전 각도는 여건에 따라 제한이 있을 수 있음
(7) 알루미늄 지브
길이 : 2,000 mm to 8,000 mm

알루미늄 지브로 필요한 힘 최소화
.jpg)
피벗 베어링을 손쉽게 이동

저마찰 운반 트롤리
.jpg)
트레일링 케이블
.jpg)
도체 라인
.jpg)
크레인 기둥
알루미늄 크레인 레일이 포함된 기둥 마운트 지브 크레인 SK - 진공 리프팅 장치 베큐마스터에 사용
| 유형 | 최대 리프트 용량[kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | H2** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
| SK-KZG-80 | 80 | 3,000 - 6.000 | 3,130 | 500 | 2,600 | 182 | 600 - 800 | 140 - 180 | 400 |
| SK-KZG-125 | 125 | 3,000 - 6,000 | 3,130 - 3,380 | 500 - 750 | 2,600 | 210 | 600 - 800 | 180 | 400 - 550 |
| SK-KZG-200 | 200 | 3,000 - 8,000 | 3,380 | 750 | 2,600 | 210 - 260 | 650 - 850 | 180 - 250 | 550 - 700 |
| SK-KZG-350 | 350 | 3,000 - 6,000 | 3,385 | 750 | 2,600 | 260 - 290 | 650 - 850 | 250 - 300 | 700 - 860 |
| SK-KZG-650 | 650 | 3,000 - 6,000 | 3,635 | 1,000 | 2,600 | 280 - 350 | 700 - 900 | 300 - 350 | 860 |
| SK-KZG-1000 | 990 | 3,000 - 6,000 | 3,950 | 1,300 | 2,600 | 400 - 420 | 750 - 950 | 400 - 420 | 950 |
*H max. = 5.000 mm **H2 max. = 4.000 mm
알루미늄 크레인 레일이 포함된 기둥 마운트 지브 크레인 SK - 진공 튜브 리프터 점보에 사용
| 유형 | 최대 리프트 용량[kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | H2** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
| SK-JU-45 |
45 |
2,000 - 6,000 | 3,525 | 500 - 505 | 3,000 | 182 | 450 - 750 | 140 | 400 |
| SK-JU-65 | 65 | 2,000 - 6,000 | 3,525 - 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 450 - 750 | 140 - 180 | 400 |
| SK-JU-85 | 85 | 3,000 - 6,000 | 3,525 - 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 550 - 750 | 140 - 180 | 400 |
| SK-JU-110 | 110 | 3,000 - 6,000 | 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 550 - 750 | 140 - 180 | 400 - 550 |
| SK-JU-140 | 140 | 3,000 - 6,000 | 3,730 - 3,980 | 500 - 750 | 3,200 | 210 | 550 - 750 | 180 | 400 - 550 |
| SK-JU-200 | 200 | 3,000 - 8,000 | 3,980 | 750 | 3,200 | 210 | 550 - 750 | 180 | 550 - 700 |
| SK-JU-300 | 300 | 3,000 - 6,000 | 3,980 - 3,985 | 750 | 3,200 | 210 - 260 | 550 - 750 | 250 | 700 - 860 |
*유형이 SK...45~140인 경우 H 최대값 = 4,500mm(유형이 SK...200/300인 경우 4,750mm) **유형이 SK인 경우 H2 최대값 = 4,000 mm