- Chevilles de haute qualité à injection de mortier
- Épaisseur de béton requise: min. 200 mm; qualité de béton requise: min. B25 ou C25/235
- Aucune fondation supplémentaire indispensable
- Pour des charges jusqu'à 1.000 kg
Les potences pivotantes de Schmalz permettent une utilisation très variée et peuvent être combinées à de nombreux dispositifs de levage tels que palan électrique à chaîne, câble de traction, équilibreur à câble ou systèmes de manutention par le vide. En combinaison avec l'une de nos aides au levage, les grues pivotantes sur colonne Schmalz forment des systèmes complets prêts à être raccordés. Ainsi, nos grues supportent un grand nombre de tâches de manutention manuelle. Leur grande flexibilité en fait l'aide idéale pour une grande variété d'applications.
Lorsque la flèche est montée sur le fût de potence, l'angle de rotation est de 270°. La potence peut être installée librement dans l'atelier. Les flèches de nos potence sur fût sont en aluminium. Les chevilles chimiques des potences permettent la mise en place rapide des potences et aucune plaque intermédiaire n’est nécessaire.
Ergonomie optimale grâce à d'excellentes propriétés de fluidité
Vitesse de travail et précision de positionnement élevées
Grande zone de travail grâce à des angles de pivotement généreux
Course réglable grâce à des butées de fin de course variables
Conçu selon la norme DIN EN 13001 : classe de levage HC3, groupe de sollicitation S1
(1) Palan électrique à chaîne
(2) Alimentation en énergie
Alimentation par câble en guirlande ou gaine d’alimentation
(3) Sectionneur général intégrable
(4) Embase prête au montage avec chevilles
Dimensions de 400 x 400 mm à 950 x 950 mm
(5) Colonne de potence en acier
Encombrement en hauteur max. 5.250 mm
Hauteur sous fer max. 4.000 mm
Disponible avec système de fixation murale
(6) Palier pivotant en aluminium
Angle de rotation de la potence pivotante sur colonne: 270°
Angle de rotation de la potence pivotante murale: 180°
Limitation possible en option
(7) Flèche en aluminium
Longueur de 2.000 mm à 8.000 mm
Flèche en aluminium pour un déploiement de force minimal
Palier pivotant souple
Chariot de transport à excellente mobilité
Alimentation par câble en guirlande
Gaine d’alimentation
Colonne de potence
Potence pivotante sur colonne SK avec rail de levage en aluminium pour les palonniers à ventouses VacuMaster
Type | Charge max. [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | H2** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
SK-KZG-80 | 80 | 3,000 - 6.000 | 3,130 | 500 | 2,600 | 182 | 600 - 800 | 140 - 180 | 400 |
SK-KZG-125 | 125 | 3,000 - 6,000 | 3,130 - 3,380 | 500 - 750 | 2,600 | 210 | 600 - 800 | 180 | 400 - 550 |
SK-KZG-200 | 200 | 3,000 - 8,000 | 3,380 | 750 | 2,600 | 210 - 260 | 650 - 850 | 180 - 250 | 550 - 700 |
SK-KZG-350 | 350 | 3,000 - 6,000 | 3,385 | 750 | 2,600 | 260 - 290 | 650 - 850 | 250 - 300 | 700 - 860 |
SK-KZG-650 | 650 | 3,000 - 6,000 | 3,635 | 1,000 | 2,600 | 280 - 350 | 700 - 900 | 300 - 350 | 860 |
SK-KZG-1000 | 1,000 | 3,000 - 6,000 | 3,950 | 1,300 | 2,600 | 400 - 420 | 750 - 950 | 400 - 420 | 950 |
*H max. = 5.000 mm **H2 max. = 4.000 mm
Potence pivotante sur colonne SK avec rail de levage en aluminium pour tubes de levage par le vide Jumbo
Type | Charge max. [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | H2** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
SK-JU-45 |
45 |
2,000 - 6,000 | 3,525 | 500 - 505 | 3,000 | 182 | 450 - 750 | 140 | 400 |
SK-JU-65 | 65 | 2,000 - 6,000 | 3,525 - 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 450 - 750 | 140 - 180 | 400 |
SK-JU-85 | 85 | 3,000 - 6,000 | 3,525 - 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 550 - 750 | 140 - 180 | 400 |
SK-JU-110 | 110 | 3,000 - 6,000 | 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 550 - 750 | 140 - 180 | 400 - 550 |
SK-JU-140 | 140 | 3,000 - 6,000 | 3,730 - 3,980 | 500 - 750 | 3,200 | 210 | 550 - 750 | 180 | 400 - 550 |
SK-JU-200 | 200 | 3,000 - 8,000 | 3,980 | 750 | 3,200 | 210 | 550 - 750 | 180 | 550 - 700 |
SK-JU-300 | 300 | 3,000 - 6,000 | 3,980 - 3,985 | 750 | 3,200 | 210 - 260 | 550 - 750 | 250 | 700 - 860 |
*H max pour type SK…45-140 = 4.500 mm (4.750 mm pour type SK…200 / 300) **H2 max pour type SK = 4.000 mm
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.