Spare and Wear Parts VacuMaster Eco
- Wide range of spare and wear parts
- Suction plates, measuring devices
단 한 명의 작업자로 큰 부하를 인체 공학적이고 손상없이 처리
진공 저장 및 음향 경고 장치를 통한 높은 수준의 작업 및 공정 안전성
에너지 독립성으로 인해 다양한 위치 또는 모바일에서 유연하게 사용할 수 있습니다.
스틸, 알루미늄, 고강도 플라스틱 혼합 소재의 견고함으로 긴 수명 유지
슈말츠의 핸들링 시스템이 효과가 있을까요? 클릭 몇 번으로 알아보세요!
핸들링 시스템에 투자하는 것이 정말 효과가 있는지 알고 싶으신가요? 무료 온라인 상각 계산기를 사용하면 빠르고 간단하며 구속력이 전혀 없는 명확한 답을 바로 얻을 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 원하는 경제적 성과를 얻을 수 있는 투자 시기를 즉시 확인할 수 있습니다.
지금 바로 시작하여 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있는 새로운 방법을 찾아보세요!


| 종류 | 최대 리프트 용량*[kg] | 최소 작업물 형식[mm] | 최대 작업물 형식[mm] | 석션 플레이트 수 |
|---|---|---|---|---|
| Eco 75 | 75 | 220 x 220 | 1,000 x 1,000 | 1 |
| Eco 250 | 250 | 360 x 360 | 3,000 x 2,000 | 1, 2, 4, 6, 8 |
| Eco 500 | 500 | 480 x 480 | 4,000 x 2,000 | 1, 2, 4, 6, 8 |
| Eco 750 | 750 | 900 x 620 | 4.000 x 2.000 | 4, 6, 8 |
| Eco 1000 | 1,000 | 630 x 630 | 4,000 x 2,000 | 1, 4, 8 |
* 최소 작업물 무게는 리프트 허용 용량의 10% 이상
| 종류 | 길이 L [mm] | 폭 B [mm] | 전체 높이 H [mm] | 작업자 핸들 L1 [mm] | 무게[kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Eco 75 | 210 | 210 | 368 - 382 | - | 8 |
| Eco 250 | 800 - 2,400 | 400 - 1,500 | 450 - 825 | 400 - 1,100 | 33 - 59 |
| Eco 500 | 800 - 3,200 | 400 - 1,500 | 605 - 1,130 | 500 - 1,200 | 93 - 141 |
| Eco 750 | 800 - 3,200 | 400 - 1,500 | 735 - 1,130 | 500 - 1,200 | 132 - 141 |
| Eco 1000 | 800 - 4,000 | 1,150 | 730 - 1,210 | 500 - 1,200 | 138 - 309 |