.jpg)
- 벽면 브라켓을 기존 생산 구멍 기둥 또는 기둥에 마운팅하는 데 사용
슈말츠의 집 크레인은 매우 다용도로 사용되며 체인 승강장치, 로프 승강장치, 로프 밸런서 또는 리프팅 장치가 있는 체인 승강장치와 함께 조합할 수 있습니다. 집 크레인은 기존 기둥 또는 벽에 부착되며 회전 각도는 180°입니다. 이를 통해 기존의 공간사용을 최적화 할 수 있습니다. 슈말츠는 고객의 작업 현장 여건에 따라 크레인을 추가 할 수 있는 다양한 솔루션을 제공합니다.
벽 마운트 집 크레인을 부착하기 위해 새롭게 개발된 특수 벽 콘솔로 쉽게 설치할 수 있습니다. 중량이 최대 1,000kg인 경우, 크레인 시스템에는 알루미늄 크레인 레일을 사용합니다. 이렇게 하면 반응성이 매우 높아집니다.
최적의 인체공학적 설계를 바탕으로 쉽게 조작 가능
높은 작업 속도 및 위치 정확성
기존 통로 여건을 이용하는 데 적합
프로파일 표면을 아노다이징 처리했으며, 마모가 덜한 고품질의 구성품
DIN EN 13001에 따른 설계: 호이스트 등급 HC3, 응력 분류 S1
(1) 체인 호이스트
(2) 전원 공급
이동 경로를 통한 전원 공급
(3) 모터 보호 스위치
(4) 앙카 설치 가능한 베이스 플레이트
사이즈: 400 x 400 mm to 950 x 950 mm
(5) 스틸 코팅의 크레인 기둥
대략적인 높이: 5,250 mm
지면에서부터 지브까지 높이: 최대. 4,000 mm
벽 마운팅의 콘솔 대체 가능
(6) 알루미늄 피벗 베어링
기둥 마운트 지브 크레인 회전 각도 : 270°
벽 마운트 지브 크레인 회전 각도 : 180°
회전 각도는 여건에 따라 제한이 있을 수 있음
(7) 알루미늄 지브
길이 : 2,000 mm to 8,000 mm

알루미늄 지브로 필요한 힘 최소화
.jpg)
피벗 베어링을 손쉽게 이동

저마찰 운반 트롤리
.jpg)
트레일링 케이블
.jpg)
도체 라인
알루미늄 크레인 레일이 포함된 벽 마운트 집 크레인 WK - 진공 리프팅 장치 베큐마스터에 사용
| 유형 | 최대 리프트 용량[kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | B [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
| WK-KZG-80 | 80 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
| WK-KZG-125 | 125 | 3.000 - 6.000 | 695 - 945 | 500 - 750 | 205 | 155 | 650 - 850 |
| WK-KZG-200 | 200 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
| WK-KZG-350 | 350 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
| WK-KZG-650 | 650 | 3.000 - 6.000 | 1.195 | 1.000 | 400 | 155 | 750 - 950 |
| WK-KZG-1000 | 1.000 | 3.000 - 6.000 | 1.495 | 1.300 | 600 | 155 | 800 - 1.000 |
*H 최대 = 5.000 mm
알루미늄 크레인 레일이 포함된 벽 마운트 집 크레인 WK - 진공 튜브 리프터 점보에 사용
| 유형 | 최대 리프트 용량[kg] | L [mm] | H [mm] | H1 [mm] | B [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
| WK-JU-45 | 45 | 2.000 - 6.000 | 695 | 500 - 505 | 205 | 155 | 450 - 750 |
| WK-JU-65 | 65 | 2.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 450 - 750 |
| WK-JU-85 | 85 | 2.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
| WK-JU-110 | 110 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
| WK-JU-140 | 140 | 3.000 - 6.000 | 695 - 945 | 500 - 750 | 205 - 250 | 155 | 650 - 850 |
| WK-JU-200 | 200 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
| WK-JU-300 | 300 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
*H max for type WK…45-140 = 4,500 mm (4,750 mm for type WK…200/300)