.jpg)
- Per il montaggio della mensola a parete a una colonna o puntello esistente
Le gru girevoli Schmalz sono estremamente versatili nell’utilizzo e possono essere combinate con numerosi dispositivi di sollevamento come paranchi a catena o a fune, bilancieri a fune o sollevatori a vuoto. La gru girevole viene montata su una colonna esistente o a parete e ha un angolo di orientamento è di 180°. Ciò consente di sfruttare al meglio le dimensioni dei capannoni esistenti. Schmalz offre diverse soluzioni per il fissaggio della gru in base alle condizioni locali del cliente. Mensole speciali di nuova concezione per il fissaggio della gru girevole a parete consentono un montaggio facile.
On un peso fino a 1.000 kg, per i paranchi vengono utilizzate rotaie in alluminio. Ciò garantisce una estrema facilità di manovra.
Ergonomia ottimale grazie all'eccellente scorrevolezza
Alta velocità di lavoro e precisione di posizionamento
Utilizzo ideale delle condizioni esistenti della sala
Componenti di alta qualità e bassa usura con superficie del profilo anodizzata
Progettato secondo DIN EN 13001: classe di sollevamento HC3, gruppo di sollecitazione S1
(1) Paranco
(2) Alimentazione elettrica
Linea portacavi o linea di alimentazione
(3) Mensola gru in acciaio verniciato
Per l'adattamento agli elementi di fissaggio
(4) Cuscinetto girevole in alluminio
Angolo di rotazione gru girevole a colonna: 270°
Angolo di rotazione gru girevole a parete: 180°
Con limite opzionale
(5) Braccio in alluminio
Lunghezza da 2.000 mm a 8.000 mm

Braccio in alluminio per minimizzare gli sforzi fisici
.jpg)
Cuscinetto girevole scorrevole

Carrello di trasporto
.jpg)
Linea portacavi
.jpg)
Linea di alimentazione
Gru girevole a parete WK con rotaie gru in alluminio per dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster
| Tipo | Carico massimo [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | B [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
| WK-KZG-80 | 80 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
| WK-KZG-125 | 125 | 3.000 - 6.000 | 695 - 945 | 500 - 750 | 205 | 155 | 650 - 850 |
| WK-KZG-200 | 200 | 3.000 - 8.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
| WK-KZG-350 | 350 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
| WK-KZG-650 | 650 | 3.000 - 6.000 | 1.195 | 1.000 | 400 | 155 | 750 - 950 |
| WK-KZG-1000 | 1,000 | 3.000 - 6.000 | 1.495 | 1.300 | 600 | 155 | 800 - 1.000 |
*H max. = 5.000 mm
Gru girevole a parete WK con rotaie gru in alluminio per Sollevatori tubo a vuoto Jumbo
| Tipo | Carico massimo [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | B [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
| WK-JU-45 | 45 | 2.000 - 6.000 | 695 | 500 - 505 | 205 | 155 | 450 - 750 |
| WK-JU-65 | 65 | 2.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 450 - 750 |
| WK-JU-85 | 85 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
| WK-JU-110 | 110 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
| WK-JU-140 | 140 | 3.000 - 6.000 | 695 - 945 | 500 - 750 | 205 - 250 | 155 | 650 - 850 |
| WK-JU-200 | 200 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
| WK-JU-300 | 300 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
*H max. per tipo WK…45 – 140 = 4.500 mm (4.750 mm per tipo WK…200/300)
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.