.jpg)
- Para el montaje de la consola mural en una columna existente de la nave o en un soporte
Las grúas giratorias de Schmalz se pueden utilizar de forma muy versátil y combinar con numerosos dispositivos de elevación como polipasto, equilibradores de cable, compensador de cable o equipos de elecación por vacío. Esto permite el uso óptimo de las dimensiones de la sala existente. Schmalz ofrece diversas soluciones para la fijación de la grúa según las condiciones locales del cliente. La pluma mural se fija en una columna o pared existente y tiene un ángulo de giro de 180°. Unas abrazaderas especiales de nuevo desarrollo destinadas a la fijación de la grúa giratoria mural, permiten efectuar un montaje sencillo.
Óptima ergonomía gracias a sus excelentes propiedades de suavidad de marcha
Alta velocidad de trabajo y precisión de posicionamiento
Aprovechamiento ideal de las condiciones existentes en la sala
Componentes de alta calidad y bajo desgaste con superficie de perfil anodizado
Diseñado según la norma DIN EN 13001: Clase de elevación HC3, grupo de tensión S1
(1) Polipasto
(2) Suministro de energía
Línea de arrastre o línea de contacto deslizante
(3) Consola pescante mural de acero pintado
Para la adaptación al elemento de fijación
(4) Cojinete basculante de aluminio
Ángulo de basculación de la grúa giratoria de columna: 270°
Ángulo de basculación de la grúa giratoria mural: 180°
Limitación opcional
(5) Brazo de aluminio
Longitud de 2.000 mm a 8.000 mm

Brazo de aluminio para un esfuerzo mínimo
.jpg)
Cojinete de giro de funcionamiento suave

Carro de transporte
.jpg)
Línea de arrastre
.jpg)
Línea de contacto deslizante
Grúa giratoria mural WK con perfil de rodadura de aluminio para elevadores por vacío VacuMaster
| Modelo | Carga máx. [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | B [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
| WK-KZG-80 | 80 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
| WK-KZG-125 | 125 | 3.000 - 6.000 | 695 - 945 | 500 - 750 | 205 | 155 | 650 - 850 |
| WK-KZG-200 | 200 | 3.000 - 8.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
| WK-KZG-350 | 350 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
| WK-KZG-650 | 650 | 3.000 - 6.000 | 1.195 | 1.000 | 400 | 155 | 750 - 950 |
| WK-KZG-1000 | 1.000 | 3.000 - 6.000 | 1.495 | 1.300 | 600 | 155 | 800 - 1.000 |
*H máx. = 5.000 mm
Grúa giratoria mural WK con perfil de rodadura de aluminio para tubos elevadores por vacío Jumbo
| Modelo | Carga máx. [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | B [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
| WK-JU-45 | 45 | 2.000 - 6.000 | 695 | 500 - 505 | 205 | 155 | 450 - 750 |
| WK-JU-65 | 65 | 2.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 450 - 750 |
| WK-JU-85 | 85 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
| WK-JU-110 | 110 | 3.000 - 6.000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
| WK-JU-140 | 140 | 3.000 - 6.000 | 695 - 945 | 500 - 750 | 205 - 250 | 155 | 650 - 850 |
| WK-JU-200 | 200 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
| WK-JU-300 | 300 | 3.000 - 6.000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
*H máx. con modelo WK…45 - 140 = 4.500 mm (4.750 mm con modelo WK…200/300)
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.