Schmalz

Wandschwenkkrane

Wandschwenkkrane von Schmalz sind sehr vielseitig einsetzbar und können mit zahlreichen Hebeeinrichtungen wie Kettenzug, Seilzug, Seilbalancer oder Vakuumheber kombiniert werden. Wandschwenkkrane verfügen über einen Schwenkwinkel von 180° und werden an einer bestehenden Säule oder Wand befestigt. Dies ermöglicht die optimale Nutzung bestehender Hallenmaße. Schmalz bietet verschiedene Lösungen, um den Kran entsprechend der örtlichen Begebenheiten des Kunden zu befestigen. Insbesondere spezielle, neuentwickelte Wandkonsolen zur Befestigung des Wandschwenkkrans ermöglichen eine einfache Montage.

Bei einem Gewicht bis 1.000 kg werden Aluminium-Kranschienen für die Krananlagen eingesetzt. Dies garantiert eine extreme Leichtgängigkeit und unterstützt das ergonomische und ermüdungsfreie Arbeiten.

Produktanfrage

Optimale Ergonomie dank hervorragender Leichtlaufeigenschaften

Hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Positioniergenauigkeit

Ideale Ausnutzung bestehender Hallengegebenheiten

Hochwertige, verschleißarme Komponenten mit eloxierter Profiloberfläche

Ausgelegt nach DIN EN 13001: Hubklasse HC3, Beanspruchungsgruppe S1

Baukastenübersicht

(1) Kettenzug

(2) Energiezuführung

Schleppleitung oder Schleifleitung

(3) Wandkonsole aus lackiertem Stahl

Zur Adaption an Befestigungselementen

(4) Aluminium-Schwenklager

Schwenkwinkel Säulenschwenkkran: 270°

Schwenkwinkel Wandschwenkkran: 180°

Optional begrenzbar

(5) Aluminium-Ausleger

Länge 2.000 mm bis 8.000 mm

Baukastenelemente
Technische Daten

  • Berechnungsgrundlage: DIN EN 13001
  • Hubklasse: HC3
  • Beanspruchungsgruppe: S1
 

Schwenkkrane speziell für Vakuum-Hebegeräte VacuMaster

Wandschwenkkran WK mit Aluminium-Kranschienen für Vakuum-Hebegeräte VacuMaster

Typ Max. Traglast [kg] L [mm] H* [mm] H1 [mm] B [mm] L1 [mm] L2 [mm]
WK-KZG-80 80 3.000 - 6.000 695 500 205 155 650 - 850
WK-KZG-125 125 3.000 - 6.000 695 - 945 500 - 750 205 155 650 - 850
WK-KZG-200 200 3.000 - 8.000 945 750 250 155 700 - 900
WK-KZG-350 350 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900
WK-KZG-650 650 3.000 - 6.000 1.195 1.000 400 155 750 - 950
WK-KZG-1000 1.000 3.000 - 6.000 1.495 1.300 600 155 800 - 1.000

*H max. = 5.000 mm

Schwenkkrane speziell für Vakuum-Schlauchheber Jumbo

Wandschwenkkran WK mit Aluminium-Kranschienen für Vakuum-Schlauchheber Jumbo

Typ Max. Traglast [kg] L [mm] H* [mm] H1 [mm] B [mm] L1 [mm] L2 [mm]
WK-JU-45 45 2.000 - 6.000 695 500 - 505 205 155 450 - 750
WK-JU-65 65 2.000 - 6.000 695 500 205 155 450 - 750
WK-JU-85 85 3.000 - 6.000 695 500 205 155 650 - 850
WK-JU-110 110 3.000 - 6.000 695 500 205 155 650 - 850
WK-JU-140 140 3.000 - 6.000 695 - 945 500 - 750 205 - 250 155 650 - 850
WK-JU-200 200 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900
WK-JU-300 300 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900

*H max bei Typ WK…45-140 = 4.500 mm (4.750 mm bei Typ WK…200/300)

Videos

Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.
Produktanfrage

Zubehör

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb