.jpg)
- Seinäkiinnityskannattimelle olemassa olevaan tuotantohallin pilariin tai pylvääseen
Schmalzin kääntönostimet ovat hyvin monipuolisia, ja ne voidaan yhdistää ketjunostimeen, köysinostimeen, nostotaljaan, köyden tasaimeen tai ketjunostimeen nostolaitteella. Kääntönosturi kiinnitetään olemassa olevaan pilariin tai seinään ja sen kääntökulma on 180°. Tämä mahdollistaa olemassa olevien hallimittojen optimaalisen käytön. Schmalz tarjoaa erilaisia ratkaisuja nosturin kiinnittämiseen asiakkaan paikallisten olosuhteiden mukaan. Erityiset, uudet seinäkonsolit seinään kiinnitettävän kääntönostimen helppoa asennusta varten.
Max 1 000 kg painolla nostinjärjestelmät käyttävät alumiinisia nostinraiteita. Tämä takaa äärimmäisen käyttöherkkyyden. Kaikki nostinpilarit ovat ankkuroitavia, muita välilevyjä ei tarvita.
Käyttäjäystävällinen rakenne erittäin kevyiden liikkeiden ansiosta
Suuri työskentelynopeus ja paikoitustarkkuus
Olemassa olevien rakenteiden täydellinen hyödyntäminen
Laadukkaat, kulutusta kestävät komponentit, joissa on anodisoitu pinta
Suunniteltu standardin DIN EN 13001 mukaisesti: nostoluokka HC3, rasitusryhmä S1
(1) Ketjunostin
(2) Energian toimitus
Vedä viiva tai johdinlinja
(3) Integroitava pääkytkin
(4) Dowel-valmis pohjalevy
Mitat 400 x 400 mm - 950 x 950 mm
(5) Maalattu teräs nosturipylväs
Enimmäiskorkeus maksimi 5 250 mm
Puomin alareuna maksimi 4 000 mm
Vaihtoehtoisesti konsolilla seinäasennukseen
(6) Alumiini kääntyvä laakeri
Puominosturin puomikulma: 270 °
Seinänostureiden kääntökulma: 180 °
Voidaan rajoittaa valinnaisesti
(7) Alumiinipuomi
Pituus 2 000 - 8 000 mm

Alumiininen kääntö minimoi vaadittavan voiman
.jpg)
Helposti liikuteltava tappilaakeri

Kitkaton kuljetusvaunu
.jpg)
Ajojohto
.jpg)
Johdinletku
Seinään kiinnitettävä kääntönostin WK alumiinisilla nostinraiteilla VacuMaster-alipainenostimelle
| Tyyppi | Max. nostokapasiteetti [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | B [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
| WK-KZG-80 | 80 | 3 000 - 6 000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
| WK-KZG-125 | 125 | 3 000 - 6 000 | 695 - 945 | 500 - 750 | 205 | 155 | 650 - 850 |
| WK-KZG-200 | 200 | 3 000 - 6 000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
| WK-KZG-350 | 350 | 3 000 - 6 000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
| WK-KZG-650 | 650 | 3 000 - 6 000 | 1 195 | 1 000 | 400 | 155 | 750 - 950 |
| WK-KZG-1000 | 990 | 3 000 - 6 000 | 1 495 | 1 300 | 600 | 155 | 800 - 1 000 |
*H max. = 5 000 mm
Seinään kiinnitettävä kääntönostin WK alumiinisilla nosturiraiteilla Jumbo-alipainenostimelle
| Tyyppi | Max. nostokapasiteetti [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | B [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
| WK-JU-45 | 45 | 2 000 - 6 000 | 695 | 500 - 505 | 205 | 155 | 450 - 750 |
| WK-JU-65 | 65 | 2 000 - 6 000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 450 - 750 |
| WK-JU-85 | 85 | 3 000 - 6 000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
| WK-JU-110 | 110 | 3 000 - 6 000 | 695 | 500 | 205 | 155 | 650 - 850 |
| WK-JU-140 | 140 | 3 000 - 6 000 | 695 - 945 | 500 - 750 | 205 - 250 | 155 | 650 - 850 |
| WK-JU-200 | 200 | 3 000 - 6 000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
| WK-JU-300 | 300 | 3 000 - 6 000 | 945 | 750 | 250 | 155 | 700 - 900 |
* H max tyypille WK… 45 - 140 = 4 500 mm (4 750 mm tyypille WK… 200/300)
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.