체인 호이스트
강력함과 내구성 - Schmalz 체인 호이스트 SCH
산업용 플랜트에서는 무거운 짐을 자주 옮겨야 합니다. 이를 위해서는 강력하고 안정적이면서 유지보수 횟수가 적은 체인 호이스트가 필요합니다. Schmalz의 체인 호이스트 SCH는 짐을 옮길 때 강력한 하우징, 낮은 유지보수 횟수, 높은 안전성이 특징입니다. 이중 슬립 클러치는 적재량 초과를 최상으로 방지합니다. Schmalz 체인 호이스트를 사용하면 높은 반복 정확성을 실현하고 매우 무거운 짐의 위치를 정확하게 지정할 수 있습니다.
강력한 모터는 극한 조건에서 사용하는 경우에도 적합합니다. 체인 호이스트의 유지보수 횟수가 적은 이유는 기어 유니트의 영구 윤활 및 현대식 DC 마그네틱 브레이크가 있기 때문입니다.
표준 리프트 제한 스위치가 있는 내구성 높은 체인 호이스트
플러그 앤 플레이 커넥터를 통해 즉시 사용 가능
나선형 톱니가 있는 기어 덕분에 매우 부드럽고 조용함
42V의 낮은 제어 전압과 비상 정지 기능으로 작동 안정성이 높음
정교한 포지셔닝을 위한 주파수 제어 및 무선 리모트 컨트롤은 옵션으로 구입 가능
Aktion Gesunder Rücken e.V.의 승인 인장을 받았습니다.
슈말츠 진공 리프터와 크레인 시스템은 가볍고 무거운 짐을 들어 올릴 때 등 및 근골격계를 지지합니다. 그들은 긴장을 줄이고 작업 환경을 인체 공학적으로 만드는 데 도움이 됩니다. 이것은 독립 협회 Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) 승인 인감.

디자인

- 다양한 부하 등급 및 전압 변형의 고품질 체인 호이스트베이스 (1)
- 작업물에 개별적으로 적용하기 위한 로드 후크 (2)를 포함한 체인 모듈
- 고객별 특정한 체인 길이를 기반으로 한 체인 박스 (3)의 커스터마이징 조립
- 베큐마스터 Basic 애플리케이션을 위한 인체 공학적 펜던트 컨트롤 (4) 또는 Comfort 컨트롤 핸들에 체인 호이스트 컨트롤의 완전한 통합
기술 데이터
| 종류 | 최대 리프트 용량[kg] | 리프팅 범위[mm] | 체인 줄 | 고속[m/min] | 정밀 리프트[m/min] |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH-S | 350 | 3,000 | 1 | 8.0 | 2.0 |
| SCH-M | 800 | 3,000 | 1 | 8.0 | 2.0 |
| SCH-M | 1,250 | 3,000 | 2 | 4.0 | 1.0 |
| SCH-M-FU | 650 | 3,000 | 1 | 8.0 | 2.0 |
| SCH-M-FU | 1,250 | 3,000 | 2 | 4.0 | 1.0 |
| SCH-L | 1,600 | 3,000 | 1 | 8.0 | 2.0 |
| SCH-L | 2,500 | 3,000 | 2 | 4.0 | 1.0 |
| SCH-L-FU | 1,250 | 3,000 | 1 | 8.0 | 2.0 |
| SCH-L-FU | 2,500 | 3,000 | 2 | 4.0 | 1.0 |
엔진 그룹에 따른 최대 허용 가능 하중
| 종류 | 체인 줄 | 리프팅 속도 50Hz |
리프팅 속도 60Hz |
A3 (M3) | A4 (M4) | A5 (M5) | A6 (M6) | A7 (M7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH-S | 1 | 8/2 m/min | 9.6/2.4 m/min | - | 350 kg | 250 kg | 200 kg* | - |
| SCH-M | 1 | 8/2 m/min | 9.6/2.4 m/min | 800 kg | 650 kg | 500 kg | 400 kg | 325 kg** |
| SCH-M | 2 | 4/1 m/min | 4.8/1.2 m/min | - | 1,250 kg | 1,000 kg | 800 kg | 625 kg** |
| SCH-M-FU | 1 | 0.7-6.9 m/min | - | - | - | - | 650 kg | 500 kg** |
| SCH-M-FU | 2 | 0.3-3.5 m/min | - | - | - | - | 1,250 kg | 1,000 kg** |
| SCH-L | 1 | 8/2 m/min | 9.6/2.4 m/min | 1,600 kg | 1,250 kg | 1,000 kg | 800 kg | 625 kg*** |
| SCH-L | 2 | 4/1 m/min | 9.6/2.4 m/min | - | 2,500 kg | 2,000 kg | 1,600 kg | 1,250 kg*** |
| SCH-L-FU | 1 | 0.7-6.9 m/min | - | - | - | - | 1,250 kg | 1,000 kg*** |
| SCH-L-FU | 2 | 0.3-3.5 m/min | - | - | - | - | 2,500 kg | 2,000 kg*** |
*1-str: min. 80 kg
**1-str: min. 100 kg / 2-str: min. 200 kg
***1-str: min. 500 kg / 2-str: min. 1,000 kg