알루미늄 브릿지 크레인
슈말츠 알루미늄 오버헤드 크레인 시스템은 뛰어난 저마찰 작동을 제공합니다. 편리한 무게-하중 비율로 인해 무거운 작업물도 어려움 없이 핸들링할 수 있습니다. 모든 지지 롤러에 하중이 고르게 분배되므로 운반 트롤리가 기울어지지 않습니다. 또한, 모듈식 설계로 인해 크레인 시스템을 모든 강철 구조 또는 기타 상부 구조에 장착할 수 있습니다.
부드러운 주행과 낮은 이동 질량을 통한 인체공학적인 핸들링
높은 작업 속도와 정확한 포지셔닝으로 리드 타임 감소
개별적인 요구사항 및 하중 용량에 최적화 된 저비용 고효율 솔루션
FEM 방식에 따라 힘을 받는 모든 구성품의 강도를 각각 계산하여 안전성을 최대화함
최첨단 기술(DIN EN 13001)로 설계
Aktion Gesunder Rücken e.V.의 승인 인장을 받았습니다.
슈말츠 진공 리프터와 크레인 시스템은 가볍고 무거운 짐을 들어 올릴 때 등 및 근골격계를 지지합니다. 그들은 긴장을 줄이고 작업 환경을 인체 공학적으로 만드는 데 도움이 됩니다. 이것은 독립 협회 Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) 승인 인감.

디자인

- (1) 이동 트롤리, 크레인 브릿지와 호이스트의 연결
- (2) 알루미늄 크레인 브릿지
- (3) 체인 호이스트
- (4) 전원 공급, 이동 경로를 통한 전원 공급
- (5) 알루미늄 크레인 런웨이, 경량이면서 견고함, 3 kg/m 부터
모듈식 요소
.jpg)
가볍고 견고한 알루미늄 단면
- 빈 공간 지오메트리로 무게를 최적화한 돌출 단면(무게 3kg/m부터)
- 내부 웹으로 수직 지지력 강화
- 재질: 알루미늄 중성 양극산화 처리(EN AW 60 63 T66)
- 최대 1,200kg 중량의 화물에 사용하는 5개의 단면 크기
- 필요에 따라 레일 커넥터를 사용하여 단면 길이를 최대 8,000mm까지 연장 가능
- 가변형 종단점의 반동 마운팅을 위한 더브테일
- 액세서리 연결에 사용되는 측면 그루브
.jpg)
종단 플레이트
- 단면의 깔끔한 밀폐
- 먼지 차단
.jpg)
강화 단면
- 동일한 최대 하중을 유지하는 동시에 범위 및 서스펜션 거리를 최대 50% 향상
- 설치된 크레인 시스템의 최대 하중 증가
.jpg)
레일 커넥터
- 8,000mm 이상의 크레인 런웨이 또는 브리지 단면을 포지티브(Positive) 및 비포지티브(Non-positive) 방식으로 연결
- 인터페이스의 전체 하중 용량

최적의 실행 성능을 갖춘 운반 트롤리
- 최대 1,000kg 중량의 화물에 사용할 수 있는 안정적인 알루미늄 압력 주형 구조
- 크레인 브리지와 승강장치를 연결하는 데 필요한 운반 트롤리는 1개만 있으면 되므로 부품이 적게 들어감
- 최대 1,200kg 중량의 화물에 사용할 수 있는 이중 운반 트롤리
- 고성능 플라스틱으로 제조된 대형 롤러로 인해 최적의 실행 성능 제공
- 롤러 6개만으로 상승력과 하강력이 흡수됨
- 천장 높이가 낮은 곳에 최적화된 컴팩트한 크기
- 수직으로 발생하는 힘을 분산시키기 위한 텔레스코픽 전용 트롤리
.jpg)
크레인 브리지 서스펜션 부품
- 최대 하중 2,000kg
- 기본적으로 스위블이 마운팅됨
- 손쉬운 조인트 교체
- 표준 크레인 브리지용 90° 설계, 망원 레일용 0° 설계
.jpg)
고정형 종단점
- 운반 트롤리가 떨어져 나가지 않도록 방지
- 포지티브 잠금으로 최대한의 안전 보장
- 도구 없는 마운팅
.jpg)
가변형 종단점
- 크레인 브리지와 승강장치 이동 경로를 쉽게 조정 가능
- 여러 가지 작업 영역 및 케이블 보관 장치의 경계
- 추후 단계에 마운팅할 수 있음
.jpg)
완충형 종단점
- 종단점이 동적 응용 분야 및 망원 지브에 도달해야 하는 경우 운반 트롤리를 부드럽게 멈춤

거리 커넥터
- 이중 브리지 크레인 시스템 강화
- 모든 단면 크기에 사용 가능

서비스 스테이션
- 손쉬운 운반 트롤리 교체(긴 크레인 시스템 및 크레인 브리지가 여러 개인 크레인 시스템에 특히 적합함)
- 모든 단면 크기에 사용 가능
- 단면 크기에 따라 완전히 복원
.jpg)
낮은 헤드룸 모듈
- 크레인 브리지를 크레인 런웨이 수준으로 올림
- 천장 높이 또는 수송로가 낮은 경우 크레인 시스템의 전체 높이 낮춤

댐퍼를 포함하는 텔레스코픽 리턴 시스템
- 접근하기 어려운 구역에 도달한 후 망원 지브가 되돌아옴
- 지브가 개별적으로 되돌아오므로 워크플로를 최적화함
.jpg)
안전 케이블
- 강철 케이블로 크레인 브리지, 크레인 런웨이를 추가로 안전하게 보강
.jpg)
걸어놓는 방식, 높이 조정 가능
- 가장 일반적인 서스펜션
- 천장 구조의 높이 차이를 최대 30mm까지 보정
.jpg)
강성, 높이 조정 가능
- 망원, 리프팅 축 또는 조작기의 상승력 흡수
.jpg)
짧은 강성 0°
- 낮은 천장 높이에 맞춰 전체 높이 낮춤
.jpg)
짧은 강성 90°
- 낮은 천장 높이에 맞춰 전체 높이를 낮출 수 있도록 90° 회전된 설계
.jpg)
콘크리트 천장용 앵커 플레이트
- 동적 하중을 허용하는 특수 고성능 앵커
- 콘크리트 품질 C20/C25, 콘크리트 두께 최소 200mm 필요
.jpg)
목재 대들보 및 라미네이트 빔용 걸쇠
- 목재 대들보 및 라미네이트 빔에 안전하게 마운팅
.jpg)
최대 2,000mm까지 확장
- 높은 천장의 경우 최대 2,000mm까지 서스펜션 확장
- 안정화를 위해 대각선 버팀대 필요
.jpg)
대각선 서스펜션
- 8° 이상 기울어진 천장 구조에 연결
- 안정화를 위해 대각선 버팀대 필요
.jpg)
도체 라인
- 전기 장치(예: 체인 승강장치 또는 진공 리프팅 장치)용 무선 에너지가 크레인에 공급됨
- 간섭을 일으키는 케이블 보관 장치 또는 케이블 루프가 없으므로 유효 천장 높이에서 이점을 누릴 수 있음
- 브리지가 여러 개인 크레인 시스템에 적합함
- 가벼운 플라스틱 레일로 인해 크레인 시스템의 과잉 적재가 적음
- 조정된 서스펜션과 구리 접점의 스프링 로드 커넥터로 인해 마운팅이 쉬움
.jpg)
트레일링 케이블
- 알루미늄 단면의 케이블 트롤리를 통한 가장 일반적인 형태의 에너지 공급
- 전원 케이블(평면 케이블) 및 호스(진공 및 압축 공기)에 적합함
- 사전 조립된 케이블 트롤리로 인해 마운팅이 쉬움
기술 데이터
- 최대 치수: 약 8 x 30m
- 최대 하중: 약 1200kg(크레인 대들보의 자체 무게에 따라 다름)
- 최소 크레인 프로필의 무게: 3.0kg/m
| 유형 | 높이[mm] | 무게[kg/m] | 최대 리프트 용량[kg] | 영역 관성 모멘트[cm4] lx | 영역 관성 모멘트[cm4] ly | 저항 모멘트[cm3] wx | 저항 모멘트[cm3] wy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRA-100 | 100 | 3.1 | 125 | 89 | 112 | 21 | 25 |
| SRA-105 | 105 | 5.5 | 250 | 244 | 253 | 48 | 51 |
| SRA-140 | 140 | 7.8 | 500 | 384 | 651 | 92 | 77 |
| SRA-180 | 180 | 9.2 | 800 | 457 | 1,283 | 145 | 92 |
| SRA-220 | 220 | 10.7 | 1,200 | 544 | 2,281 | 207 | 109 |
| SRA-80-V* | 80 | 4.1 | - | 144 | 177 | - | - |
*강화 단면은 SRA-140, SRA-180, SRA-220에 적합함
단면의 높은 하중 용량
구체적인 최대 하중 및 서스펜션 거리를 고려하는 동시에 단면 크기를 선택할 경우, 하중 다이어그램을 참조로 사용할 수 있습니다. 표시된 서스펜션 거리는 1:300 비율의 편향을 기준으로 하며, 크레인 시스템 계산에 사용되는 공통 값입니다. 특정 응용 분야의 경우 1:400 같은 더 작은 편향 값이 필요할 수 있습니다.
예: 최대 하중이 200kg이고 사전 설정된 서스펜션 거리가 5,000mm인 경우, 프로필 SRA-140이 사용됩니다. 이때의 최대 편향은 17mm입니다(5,000mm/300).
운반 트롤리
| 유형 | 높이[mm] | 길이[mm] | 너비[mm] | 무게[kg] | 최대 리프트 용량[kg] 장력 |
최대 리프트 용량[kg] 압력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운반 트롤리 TRO-R-SRA-GAB-1000 |
125 | 240 | 55 | 1.4 | 1,000 | 1,000 |
| 이중 운반 트롤리 TRO-R-SRA-GAB-1200* |
150 | 500 | 75 | 6.5 | 1,200 | 1,200 |
*기술은 고지 없이 변경될 수 있음


.jpg)


.jpg)
.jpg)