Schmalz

Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Eco

Manipolazione orizzontale di pezzi lisci e a tenuta

Handling orizzontale di pezzi lisci e ermetici fino a 1.000 kg

Inchiesta sul prodotto

Movimentazione ergonomica e senza danni di grandi carichi da parte di un solo operatore

Eccellente sicurezza sul lavoro e affidabilità del processo grazie al serbatoio del vuoto e al dispositivo di avviso acustico

Grazie all'indipendenza energetica, può essere impiegato in modo flessibile e in diverse ubicazioni

Costi di esercizio ridotti grazie al funzionamento senza fonte di energia esterna

Un sistema di movimentazione di Schmalz conviene? Scopritelo in pochi clic!

Volete sapere se l'investimento in un sistema di movimentazione è davvero conveniente per voi? Il nostro calcolatore online gratuito vi darà una risposta chiara in pochissimo tempo: veloce, semplice e assolutamente non vincolante. Bastano pochi clic e vedrete immediatamente quando il vostro investimento porterà al successo economico desiderato.
Iniziate subito a scoprire nuovi modi per aumentare il rendimento e ridurre i costi!

Direttamente al calcolo dell'ammortamento
Struttura
  • Modulo base (1) con cilindro di sollevamento per la generazione di vuoto senza fonte di energia esterna
  • Maniglia di comando ergonomica (2) per il controllo del dispositivo di sollevamento
  • Sistema traverse configurabile e regolabile realizzato con una traversa longitudinale (3) e più traverse trasversali (4)
  • Supporto a ventosa (5) e piastre di aspirazione (6) adattate al pezzo
  • Elemento di comando separato (7) per sollevare e abbassare il carico tramite un dispositivo di sollevamento collegato, ad es. paranco a catena (non in dotazione)
Dati tecnici

Tipo Carico max.* [kg] Formato pezzo min. [mm] Formato pezzo max. [mm] Numero piastre di aspirazione
Eco 75 75 220 x 220 1.000 x 1.000 1
Eco 250 250 360 x 360 3.000 x 2.000 1, 2, 4, 6, 8
Eco 500 500 480 x 480 4.000 x 2.000 1, 2, 4, 6, 8
Eco 750 750 900 x 620 4.000 x 2.000 4, 6, 8
Eco 1000 1.000 630 x 630 4.000 x 2.000 1, 4, 8

* Carichi maggiori su richiesta.

 

Tipo Lunghezza L [mm] Larghezza B [mm] Altezza totale H [mm] Maniglia di comando L1 [mm] Peso specifico [kg]
Eco 75 210 210 368 - 382 - 8
Eco 250 800 - 2.400 400 - 1.500 450 - 825 400 - 1.100 33 - 59
Eco 500 800 - 3.200 400 - 1.500 605 - 1.130 500 - 1.200 93 - 141
Eco 750 800 - 3.200 400 - 1.500 735 - 1.130 500 - 1.200 132 - 141
Eco 1000 800 - 4.000 1.150 730 - 1.210 500 - 1.200 138 - 309

Videos

Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.

Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.
Inchiesta sul prodotto

Pezzi di ricambio

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello