Paranchi a catena
Potente e robusto - Il paranco a catena Schmalz SCH
Negli impianti industriali, i carichi pesanti devono spesso essere spostati ad alta frequenza. Ciò richiede paranchi a catena potenti, affidabili e a bassa manutenzione. Il paranco elettrico a catena SCH di Schmalz si distingue per la sua robusta carcassa, la bassa manutenzione e l'elevata sicurezza nella movimentazione dei carichi. La frizione a doppio slittamento offre la migliore protezione contro il sovraccarico. Con i paranchi a catena di Schmalz è possibile ottenere un'elevata precisione di ripetizione e il posizionamento esatto anche di carichi molto pesanti.
Il robusto motore è adatto anche per l'uso in condizioni estreme. La lubrificazione permanente del riduttore e il moderno freno magnetico a corrente continua contribuiscono ai bassi tempi di manutenzione del paranco a catena.
Paranco a catena durevole grazie al disinserimento a finecorsa di serie
Impiegabile immediatamente grazie allo snodo di collegamento Plug & Play
Estremamente scorrevole e silenzioso grazie alla trasmissione con dentatura obliqua
Sicurezza di esercizio elevata grazie alla bassa tensione di comando di 42V e all'arresto di emergenza
Con regolazione della frequenza opzionale per il posizionamento di massima precisione
Premiato con il sigillo di approvazione da Aktion Gesunder Rücken e. V.
I sollevatori a vuoto e i sistemi di gru Schmalz sostengono la schiena e l'apparato muscolo-scheletrico durante il sollevamento di carichi leggeri e pesanti. Riducono le tensioni e contribuiscono a rendere ergonomico l'ambiente di lavoro. Ciò è confermato dall'associazione indipendente Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) con il suo sigillo di approvazione.

Struttura

- Corpo di base d'alta qualità del paranco a catena (1) per varie classi di carico e varianti di tensione
- Modulo catena con gancio di carico (2) per la regolazione personalizzata in base al tipo di applicazione
- Avvolgitore catena personalizzato (3) sulla base della lunghezza specifica della catena del cliente
- Pulsantiera ergonomica per le applicazioni (4) di VacuMaster Basic o l'integrazione completa del comando nella maniglia di comando Comfort
Dati tecnici
| Tipo | Carico massimo [kg] | Corsa gancio [mm] | Filoni catena | Corsa rapida [m/min] | Sollevamento di precisione [m/min] |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH-S | 350 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
| SCH-M | 800 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
| SCH-M | 1.250 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
| SCH-M-FU | 650 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
| SCH-M-FU | 1.250 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
| SCH-L | 1.600 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
| SCH-L | 2.500 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
| SCH-L-FU | 1.250 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
| SCH-L-FU | 2.500 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
Carico massimo ammesso nel gruppo motore
| Tipo | Filoni catena | Velocità 50Hz |
Velocità 60Hz |
A3 (M3) | A4 (M4) | A5 (M5) | A6 (M6) | A7 (M7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH-S | 1 | 8/2 m/min | 9,6/2,4 m/min | - | 350 kg | 250 kg | 200 kg* | - |
| SCH-M | 1 | 8/2 m/min | 9,6/2,4 m/min | 800 kg | 650 kg | 500 kg | 400 kg | 325 kg** |
| SCH-M | 2 | 4/1 m/min | 4,8/1,2 m/min | - | 1.250 kg | 1.000 kg | 800 kg | 625 kg** |
| SCH-M-FU | 1 | 0,7-6,9 m/min | - | - | - | - | 650 kg | 500 kg** |
| SCH-M-FU | 2 | 0,3-3,5 m/min | - | - | - | - | 1.250 kg | 1.000 kg** |
| SCH-L | 1 | 8/2 m/min | 9,6/2,4 m/min | 1.600 kg | 1.250 kg | 1.000 kg | 800 kg | 625 kg*** |
| SCH-L | 2 | 4/1 m/min | 9,6/2,4 m/min | - | 2.500 kg | 2.000 kg | 1.600 kg | 1.250 kg*** |
| SCH-L-FU | 1 | 0,7-6,9 m/min | - | - | - | - | 1.250 kg | 1.000 kg*** |
| SCH-L-FU | 2 | 0,3-3,5 m/min | - | - | - | - | 2.500 kg | 2.000 kg*** |
*1-str: min. 80 kg
**1-str: min. 100 kg / 2-str: min. 200 kg
***1-str: min. 500 kg / 2-str: min. 1.000 kg
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.