Vacuüm heftoestellen VacuMaster Eco
- VacuMaster Eco voor gebruik zonder externe energiebron
- Voor luchtdichte werkstukken
- Hefvermogen tot 1.000 kg
In het fabricageproces moet een snijmachine worden geladen met platen. Door de extreem grote afmetingen en tegelijkertijd geringe plaatdikte zijn de werkstukken vaak zeer instabiel. Daarom waren er vroeger twee mensen nodig voor de afhandeling. Om het proces efficiënter en vriendelijker te maken voor de werknemers, werd besloten een werkhulp aan te schaffen. Omdat ze al goede ervaringen hadden met Schmalz-producten voor het laden van een freesmachine, kozen ze opnieuw voor een vacuümheffer voor metaalplaten van Schmalz.
De VacuMaster Eco 250 is speciaal ontworpen voor een energiebesparend verwerkingsproces. Hij kan moeiteloos lasten tot 250 kg heffen. Een zuiger-cilindersysteem zorgt voor het nodige vacuüm. Wanneer de kettingtakel wordt opgetild, wordt de zuiger bewogen en dit creëert het nodige vacuüm in het vacuümsysteem. Zes zuignappen zorgen ervoor dat de bladen stevig worden vastgehouden en voorkomen overmatig buigen. De ergonomisch gevormde bedieningshendel maakt de bediening bijzonder comfortabel en zacht voor de bediener. Een op batterijen werkende waarschuwingsinrichting waarschuwt voor onvoldoende vacuümwaarden en zorgt zo, samen met een groot vacuümreservoir, voor de nodige veiligheid.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.